Desequilíbrio de Tensão na Queda para as Fontes 1 e 2
|
5 a 20% da velocidade nominal
5 a 20% da velocidade nominal
|
Retardos de Tempo de Transição Neutra (DT,DW)
|
0-10 minutos
0-10 minutos
|
Potência de Controle
|
120 VCA
120 VCA
|
Queda da Subtensão para as Fontes 1 e 2
|
75-99% da velocidade nominal
75-99% da velocidade nominal
|
Restauração da Subtensão para as Fontes 1 e 2
|
85-100% da velocidade nominal
85-100% da velocidade nominal
|
Queda da Sobrefrequência para as Fontes 1 e 2
|
50,1 - 63 Hz
50,1 - 63 Hz
|
Detecção de Fonte
|
120 - 690 VCA + /- 1% da tensão nominal (+/- 0,05 Hz, +/- 0,5 A)
120 - 690 VCA + /- 1% da tensão nominal (+/- 0,05 Hz, +/- 0,5 A)
|
Retardo para Resfriamento do Motor (U)
|
0-60 minutos
0-60 minutos
|
Restauração da Subfrequência para as Fontes 1 e 2
|
45 - 59,5 Hz
45 - 59,5 Hz
|
Contatos do Relé de Controle de Carga (2)
|
0-259 minutos
0-259 minutos
|
Queda da Sobretensão para as Fontes 1 e 2
|
105 - 110% da velocidade nominal
105 - 110% da velocidade nominal
|
Desequilíbrio de Tensão para Restauração das Fontes 1 e 2
|
4 a 19% da velocidade nominal
4 a 19% da velocidade nominal
|
Temperatura de Armazenamento
|
(-40 °C - 90 °C)
(-40 °C - 90 °C)
|
Queda da Subfrequência para as Fontes 1 e 2
|
45 - 59,9 Hz
45 - 59,9 Hz
|
Restauração da Sobrefrequência para as Fontes 1 e 2
|
50 - 62,9 Hz
50 - 62,9 Hz
|
Transferência de Retardo para Fonte Não Preferencial (W)
|
0-5 minutos
0-5 minutos
|
Temperatura de Operação Ambiente
|
(-20 °C a 50 °C)
(-20 °C a 50 °C)
|
Interface de Comunicação - Opcional
|
RS-485 Serial até 115,2 Kbps ou TCP/IP (10/100 base-T)
RS-485 Serial até 115,2 Kbps ou TCP/IP (10/100 base-T)
|
Restauração da Sobretensão para as Fontes 1 e 2
|
103 - 108% da velocidade nominal
103 - 108% da velocidade nominal
|
Contatos do Relé de Controle de Carga (1)
|
classificado para 10 A a 24 VCC ou 120 VCA
classificado para 10 A a 24 VCC ou 120 VCA
|