Resumo Técnico
Faixa de Classificação | 40 a 4.000 A 40 a 4.000 A |
Tipo de Transferência | Transição aberta Transição aberta |
Tipo de Interruptor | Baseado em Contator Baseado em Contator |
Comutação de Transferência Automática Série CTS
A Comutação de Transferência Automática Série CTS Cat® pode ser configurada para aplicações que exijam a confiabilidade e a facilidade de operação encontradas em uma comutação de transferência completa tipo contator de energia.
A Série CTS está equipada com o controlador MX250, projetado para as mais exigentes aplicações de chave de transferência ou desvio.
utiliza um controlador totalmente programável/configurável baseado em microprocessador para oferecer máxima flexibilidade na aplicação
Faixa de Classificação | 40 a 4.000 A 40 a 4.000 A |
Tipo de Transferência | Transição aberta Transição aberta |
Tipo de Interruptor | Baseado em Contator Baseado em Contator |
Potência de Controle | 40 a 4.000 A, 2, 3 ou 4 polos 40 a 4.000 A, 2, 3 ou 4 polos |
Capacidade do Compartimento | NEMA 1, 3R, 4, 4X e 12 NEMA 1, 3R, 4, 4X e 12 |
Aplicação de Tensão do Sistema | Disponível para 600 VCA, 50 ou 60 Hz Disponível para 600 VCA, 50 ou 60 Hz |
Testes Aplicáveis |
UL 1008 listada até 480 VCA CSA C22.2 N° 178 certificado a 600 VCA IEC 947-6-1 listado por 480 VCA UL 1008 listada até 480 VCA CSA C22.2 N° 178 certificado a 600 VCA IEC 947-6-1 listado por 480 VCA |
Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.