Resumo Técnico
Faixa de Classificação | 40-400 A 40-400 A |
Tipo de Transferência | Transição aberta Transição aberta |
Tipo de Interruptor | Baseado em Contator Baseado em Contator |
Comutação de Transferência Automática Série CTX
As comutações da Série CTX da Cat® foram construídas para aplicações residenciais e comerciais leves que requerem a confiabilidade e a facilidade de operação encontradas em uma comutação do contator de potência.
O controle do sistema e de detecção da tensão é realizado através de um microcontrolador de última geração localizado na porta do gabinete.
adiciona uma interface do usuário e funcionalidade
Botões de pressão para teste, conjunto de exercícios, desvio do cronômetro e cancelamento de programa
Indicações de LED de diagnóstico na configuração lógica de uma linha
Faixa de Classificação | 40-400 A 40-400 A |
Tipo de Transferência | Transição aberta Transição aberta |
Tipo de Interruptor | Baseado em Contator Baseado em Contator |
Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.