Resumo Técnico
Tipo de Interruptor | Baseado em Contator Baseado em Contator |
Tipo de Transferência | Transição Aberta com Entrada de Serviço Transição Aberta com Entrada de Serviço |
Faixa de Classificação | 40 a 3.000 A 40 a 3.000 A |
ATS Classificado pela Entrada de Serviço da Série CTGSE e CTGDSE
As Comutações de Transferência Automática (ATS, Automatic Transfer Switches) da série CTGSE da Cat® integram o disjuntor da utilidade, a supressão de surtos de tensão transitória opcional e o monitoramento de potência em um só pacote. A série CTGDSE oferece operação de transição retardada do ATS. O controlador MX150 exibe o status da posição da comutação de transferência, dos cronômetros e das fontes disponíveis. Uma interface de rede de comunicação está disponível como uma opção.
com reserva da bateria da memória não volátil não necessária para operação padrão do interruptor
Desconectar o link em Neutro e Terra
(teste rápido/carga/sem carga) para simular falha na fonte normal automaticamente desviado caso a Fonte 2 falhe
Tipo de Interruptor | Baseado em Contator Baseado em Contator |
Tipo de Transferência | Transição Aberta com Entrada de Serviço Transição Aberta com Entrada de Serviço |
Faixa de Classificação | 40 a 3.000 A 40 a 3.000 A |
Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.