Geração de Energia Elétrica C32 (50 Hz) com Pacote Atualizável C32 City Scape

Especificações de Produto para C32 (50 Hz) com Pacote Atualizável

Especificações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Dimensões do Grupo Gerador

C32 (50 Hz) com Pacote Atualizável Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Tipo de canister de elemento único com indicador de manutenção

Painel de Controle

  • EMCP 4.2
  • Desligamentos de Advertência
  • Indicadores Digitais
  • Recursos de Controle
  • Comunicações
  • Funções de Transmissão Protetoras Programáveis

Sistema de Arrefecimento

  • Ventilador do radiador e comando do ventilador
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor baixo
  • ATAAC
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Ventilador e protetores da correia
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada da Caterpillar

Sistema de Escape

  • Coletor de escape - Seco
  • Saída flangeada redonda de 203 mm (8 pol) de D. I.

Sistema de Combustível

  • Bomba de escorva do combustível
  • Filtro primário do combustível com separador de água
  • Arrefecedor de combustível
  • Filtros de combustível secundários

Geral

  • Serviço do lado direito
  • Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Volante do motor e caixa do volante-SAE
  • Rotação Padrão SAE

Geradores e Acessórios

  • Queda de velocidade reativa
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente
  • Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada do cabo superior
  • Ímã permanente
  • Isolamento Classe H NEMA
  • Polo saliente
  • Furo de padrão IEC
  • 6 Condutores
  • Regulador de tensão integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • 3 Fases sem escova
  • Excitação interna

Sistema Regente

  • ADEM(tm) A4

Sistema de Lubrificação

  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Arrefecedor de óleo de lubrificação integral
  • Óleo lubrificante
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Tubulações de drenagem e válvula de óleo
  • Descarte de vapores

Sistema de Montagem

  • Trilhos - instalação do motor/gerador/radiador
  • Suportes antivibração de borracha

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Sistema de Partida/Carga

  • Alternador de carga de 45 A
  • Bateria, cremalheira e cabos
  • Motor de partida elétrica de 24 V
  • Interruptor de desligamento da bateria

C32 (50 Hz) com Pacote Atualizável Equipamento Opcional

Sistema de Controle

  • Módulo de E/S de expansão
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Módulo do anunciador remoto
  • Software de monitoramento remoto
  • Módulo do anunciador local
  • Módulo do anunciador remoto
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Módulo do anunciador local

Opções de Motor

  • Flange do duto do radiador
  • Protetores de escape
  • Motores de partida elétrica de serviço pesado
  • Filtros de ar de elemento duplo
  • Filtros de ar para serviço pesado
  • Silenciador (grau industrial)

Sistema do Motor

  • Motores de partida elétrica de serviço pesado
  • Carregador de bateria (10 A)
  • Suportes antivibração do tipo mola (95% eficientes)
  • Baterias reforçadas
  • Filtros de ar para serviço pesado
  • Filtros de ar de elemento duplo
  • Protetores de escape
  • Silenciador (grau industrial)
  • Flange do duto do radiador
  • Aquecedor da camisa de água do motor
  • Suportes antivibração de borracha (90% eficientes)

Contrato de Serviço Estendido

  • Contrato de Serviço Estendido (ESC, Extended Service Contract) de 2 Anos
  • Contrato de Serviço Estendido (ESC, Extended Service Contract) de 3 Anos
  • Contrato de Serviço Estendido (ESC, Extended Service Contract) de 5 Anos

Geradores

  • Aquecedores anticondensação
  • Enrolamento: [ ] Aleatório [ ] Aleatório com isolamento costeiro [ ] Forma
  • Excitação: [ ] Ímã Permanente Excitado (PM) [ ] Internamente Excitado (IE)
  • Aumento de Temperatura mais de 40 °C ambiente: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Estator gerador e monitoramento e proteção da temperatura do rolamento
  • Excitação: [ ] Ímã Permanente Excitado (PM) [ ] Internamente Excitado (IE)
  • Enrolamento: [ ] Aleatório [ ] Aleatório com isolamento costeiro [ ] Forma
  • Aumento de Temperatura mais de 40 °C ambiente: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Terminação de Energia

  • Disjuntor, listado na IEC (totalmente nominal)
  • Barras condutoras
  • Disjuntor, 100% Nominal, Listado na UL (totalmente nominal)

Veja como C32 (50 Hz) com Pacote Atualizável se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  C32 (50 Hz) com Pacote Atualizável

Exibir Mais Ofertas