C15 (50 Hz) Somente no Mercado da Índia | Gerador Diesel de 500 kVA

Grupos Geradores a Diesel C15 | 500 kVA (50 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
500 kVA
500 kVA
Classificação Mínima
500 kVA
500 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Índia CPCB/MoEF
Índia CPCB/MoEF

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 500 kVA

Produzindo uma potência confiável de 500 kVA a 50 Hz, para aplicações de alto desempenho, o grupo gerador C15 é equipado com um motor robusto e durável que foi comprovado em campo em milhares de aplicações em todo o mundo, além de ter sido projetado para atender aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5 e construído para aceitar 100% da carga classificada em uma etapa. Esses grupos geradores têm uma Estratégia de Combustível/Emissões da Índia CPCB/MoEF.

Vantagens

Integrado Cat® Product Link™ Sistema de Controle

  • Acompanhar Integridade do Grupo Gerador e Parâmetros de Operação
  • Acompanhamento da Utilização e do Desempenho do Grupo Gerador

Conectividade Remota 24/7/365 Monitoramento

A opção Cat Connect garante que o grupo gerador esteja sempre pronto para iniciar e ter um desempenho como o esperado

Projetado especificamente para a Índia Regulamentação

Especificações de Produto para C15 | 500 kVA (50 Hz)

Classificação Máxima 500 kVA 500 kVA
Classificação Mínima 500 kVA 500 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Índia CPCB/MoEF Índia CPCB/MoEF
Tensão 415 V 415 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Alto Desempenho Standby, Alto Desempenho
Modelo do Motor C15 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos C15 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.2 mm
Curso 6.75 pol 171.4 mm
Deslocamento 927.56 pol³ 15.2 l
Taxa de Compressão 17:01 17:01
Aspiração Pós-arrefecido ar-ar Pós-arrefecido ar-ar
Sistema de Combustível MEUI MEUI
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Máximo 150.8 pol 3830 mm
Largura - Máxima 58.3 pol 1481 mm
Altura - Máxima 86.3 pol 2193 mm

C15 | 500 kVA (50 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador

Sistema de Escape

  • Saída do flange de escape

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Painel de Controle

  • TCP 1000

Geral

  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos e radiadores em preto brilhante

C15 | 500 kVA (50 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar reforçado

Painel de Controle

  • EMCP 4.2

Veja como C15 | 500 kVA (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing