C13 (50 Hz) Somente no Mercado da Índia | Gerador Diesel de 400 kVA

Grupos Geradores a Diesel C13 | 400 kVA (50 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
400 kVA
400 kVA
Classificação Mínima
400 kVA
400 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Índia CPCB/MoEF
Índia CPCB/MoEF

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel 400 kVA

Os grupos geradores diesel C13 foram desenvolvidos para atender às aplicações primárias. Produzindo energia confiável de 400 kVA a 50 Hz, cada grupo gerador foi projetado para atender aos padrões de Emissões e de Estratégia de Combustível CPCB/MoEF (Central Pollution Control Board/Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Órgão de Controle da Poluição do Ministério do Meio Ambiente, Florestas e Mudanças Climáticas) da Índia.

Vantagens

Integrado Cat® Product Link™ Sistema de Controle

  • Acompanhar Integridade do Grupo Gerador e Parâmetros de Operação
  • Acompanhamento da Utilização e do Desempenho do Grupo Gerador

Conectividade Remota 24/7/365 Monitoramento

A opção Cat Connect garante que o grupo gerador esteja sempre pronto para iniciar e ter um desempenho como o esperado

Projetado especificamente para a Índia Regulamentação

Especificações de Produto para C13 | 400 kVA (50 Hz)

Classificação Máxima 400 kVA 400 kVA
Classificação Mínima 400 kVA 400 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Índia CPCB/MoEF Índia CPCB/MoEF
Tensão 415 V 415 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Alto Desempenho Standby, Alto Desempenho
Modelo do Motor C13 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos C13 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro Interno 5.12 pol 130 mm
Curso 6.18 pol 157 mm
Deslocamento 12.5 pol 762.8 l
Taxa de Compressão 16.6:1 16.6:1
Aspiração Pós-arrefecido ar-ar Pós-arrefecido ar-ar
Sistema de Combustível MEUI™ (Mechanically Electronic Unit Injector, Unidade Injetora Eletrônica Mecanicamente) MEUI™ (Mechanically Electronic Unit Injector, Unidade Injetora Eletrônica Mecanicamente)
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Máximo 186.7 pol 4743 mm
Largura - Máxima 79.3 pol 2014 mm
Altura - Máxima 84 pol 2133 mm

C13 | 400 kVA (50 Hz) Equipamento Padrão

Filtro de Ar

  • Indicador de manutenção
  • Filtro de ar para tipo recipiente de elemento duplo

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador

Obstrução no

  • Saída do flange de escape

Painel de Controle

  • EMCP 4.1

Geral

  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos e radiadores em preto brilhante

C13 | 400 kVA (50 Hz) Equipamento Opcional

Painéis de Controle

  • EMCP 4.2

Sistema de Partida

  • Interruptor de desconexão
  • Bateria AH 200 de 12 V 2nos

Veja como C13 | 400 kVA (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing