Geração de Energia Elétrica C32 (60 Hz) com Pacote Atualizável C32 City Scape

Especificações de Produto para C32 (60 Hz) com Pacote Atualizável

Especificações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Dimensões do Grupo Gerador

C32 (60 Hz) com Pacote Atualizável Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de Ar; tipo de canister de elemento único com indicador de manutenção

Sistema de Controle

  • Anunciador Local
  • Ampères (por fase e média)
  • Fator de Potência (por fase e média)
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • Potência Invertida (kW) (32)
  • Volts (L-L e L-N)
  • kVAr/h (total)
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Baixa pressão do óleo
  • Módulo RTD
  • Link de dados do módulo de acessório
  • Controle de Funcionamento/Automático/Parada
  • 2 saídas de relé programáveis (Formulário C)
  • Subfrequência/Sobrefrequência (81 o/u)
  • 6 entradas digitais programáveis
  • Botão de parada de emergência
  • Sobrevelocidade
  • EMCP 4.2
  • Comunicações:
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Força Reativa de Ré (kVAr) (32RV)
  • kW/h (total)
  • Sequência de fase do gerador
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • 2 saídas digitais programáveis
  • Frequência (Hz)
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • Anunciador serial remoto
  • Módulo termopar
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • 4 saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Subtensão/Sobretensão (27/59)
  • Operação de 24 VCC
  • Medição CC RMS real, trifásica, �1% de precisão
  • Compatível com os seguintes módulos opcionais:
  • Módulo de E/S digital
  • VCC
  • Ajuste de velocidade
  • Sobrecorrente (50 / 51)
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • Horas de operação
  • Anunciador CAN remoto
  • RPM
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Características:
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Indicação digital para:
  • Parada de emergência
  • Ajuste de tensão

Sistema Regente

  • ADEM(tm) A4

Sistema de Arrefecimento

  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Ventilador do radiador e comando do ventilador
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada da Caterpillar
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor baixo
  • Ventilador e protetores da correia

Sistema de Escape

  • Coletor de escape - seco - único - 8 pol
  • Saída flangeada redonda de 203 mm (8 pol) de D. I.

Sistema de Combustível

  • Filtros de combustível secundários
  • Bomba de escorva do combustível
  • Arrefecedor de combustível
  • Filtro primário do combustível com separador de água

Geradores e Acessórios

  • O Regulador de Tensão Integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator) inclui queda de velocidade reativa
  • Isolamento NEMA de Classe H, aumento de temperatura de Classe H em ambiente de 40 °C
  • Isolamento NEMA de Classe H, aumento de temperatura de Classe H em ambiente de 40 °C
  • Queda de velocidade reativa
  • Enrolamento aleatório
  • Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada do cabo superior
  • 6 Condutores
  • Enrolamento de Forma
  • Baixa tensão:
  • Ímã Permanente
  • Modelos de 60 Hz: Furo de padrão NEMA
  • Tensão Média:
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • 3 fases sem escovas, polo saliente
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Excitação Interna
  • Conexões da barra condutora, caixa de extensão do lado direito, entrada de cabos inferior
  • Modelos de 60 Hz: Furo de padrão NEMA

Material de Leitura

  • Inglês

Sistema de Lubrificação

  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Tubulações de drenagem e válvula de óleo
  • Descarte de vapores
  • Óleo lubrificante
  • Arrefecedor de óleo de lubrificação integral
  • Bomba de óleo lubrificante tipo engrenagens

Sistema de Montagem

  • Suportes antivibração de borracha (enviados soltos)
  • Trilhos - Instalação do motor/gerador/radiador

Sistema de Partida/Carga

  • Interruptor de desligamento da bateria
  • Alternador de carga de 45 A
  • Bateria, cremalheira e cabos
  • Motor de partida elétrica de 24 V

Geral

  • Pintura: Amarelo Caterpillar com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Rotação padrão SAE
  • Manutenção lado direito
  • Volante do motor e caixa do volante - SAE Nº 0 com adaptador SAE Nº 0 a 00

C32 (60 Hz) com Pacote Atualizável Equipamento Opcional

Sistema de Controle

  • Governadores
  • Módulo de E/S de expansão
  • Módulo do anunciador local
  • Software de monitoramento remoto
  • Módulo do anunciador remoto
  • Caixa auxiliar
  • Monitoramento da temperatura do gerador
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Opções de interface do cliente
  • Módulo do anunciador remoto
  • Módulo do anunciador local
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)

Opções do Painel de Controle

  • Monitoramento de PC local
  • Ajuste de velocidade remoto
  • Porta anti-vandalismo
  • Luzes do painel
  • Locais de montagem do painel auxiliar

Sistema de Arrefecimento

  • Flange do duto do radiador

Compartimentos

  • Compartimentos com isolamento acústico
  • Compartimentos de isolamento acústico galvanizado

Opções de Motor

  • Silenciador (grau industrial)
  • Motores de partida elétrica de serviço pesado
  • Filtros de ar para serviço pesado
  • Suportes antivibração do tipo mola (95% eficientes)
  • Filtros de ar de elemento duplo
  • Protetores de escape
  • Carregador de Bateria (10 A)
  • Aquecedor da camisa de água do motor
  • Flange do duto do radiador
  • Suportes antivibração de borracha (90% eficientes)
  • Baterias Reforçadas
  • Protetores de escape
  • Flange do duto do radiador
  • Silenciador (grau industrial)
  • Motores de partida elétrica de serviço pesado
  • Filtros de ar de elemento duplo
  • Filtros de ar para serviço pesado

Contrato de Serviço Estendido

  • Contrato de Serviço Estendido (ESC, Extended Service Contract) de 2 Anos
  • Contrato de Serviço Estendido (ESC, Extended Service Contract) de 5 Anos
  • Contrato de Serviço Estendido (ESC, Extended Service Contract) de 3 Anos

Sistema de Escape

  • Kits de instalação do silenciador
  • Cotovelos
  • Flanges
  • Sistema de proteção e blindagem
  • Conexões flexíveis
  • Expansores de escape e flange
  • Silenciadores

Suporte da Fábrica

  • Comissionamento de fábrica

Geradores e Acessórios

  • Aquecedores anticondensação
  • Aumento de Temperatura mais de 40 °C ambiente: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Enrolamento: [ ] Aleatório [ ] Aleatório com isolamento costeiro [ ] Forma

Sistema de Lubrificação

  • Regulador do nível de óleo
  • Reservatório do óleo de 186 litros
  • Bombas de pré-lubrificação

Sistema de Montagem

  • Isolantes do radiador
  • Isolante de vibração tipo mola
  • Isolantes do pacote padrão

Terminação de Energia

  • Barras condutoras
  • Disjuntor, 100% Nominal, Listado na UL (totalmente nominal)
  • Disjuntor, listado na IEC (totalmente nominal)

Compartimentos Premium

  • Painel CA, tomadas e luzes
  • Conjunto para baixas temperaturas - Painel AC, tomadas, luzes, difusores motorizados do aquecedor, carregador de bateria instalado, baterias reforçadas, motores de partida duplos, aquecedor da camisa de água do motor, aquecedores de enrolamento do gerador
  • Pacote de iluminação CC
  • Cores - Amarelo, Branco, Bege, Cinza
  • Difusores motorizados
  • Opções de compartimento do tanque de combustível
  • Suporte do painel
  • Difusores fixos - padrão

Testes/Relatórios Especiais

  • Teste e certificação CSA
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Conexão à terra neutra
  • Relatório de teste do gerador
  • Relatório TVA do grupo gerador padrão
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8

Geradores

  • Aumento de Temperatura mais de 40 °C ambiente: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Excitação: [ ] Ímã Permanente Excitado (PM) [ ] Internamente Excitado (IE)
  • Enrolamento: [ ] Aleatório [ ] Aleatório com isolamento costeiro [ ] Forma

Veja como C32 (60 Hz) com Pacote Atualizável se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  C32 (60 Hz) com Pacote Atualizável

Exibir Mais Ofertas