Especificações do Grupo Gerador
Classificação Máxima | 3.125 kVA 3.125 kVA |
Classificação Mínima | 2.250 kVA 2.250 kVA |
Estratégia de Emissões/Combustível | Certificação do EPA dos EUA, Tier 2 - 1.808 rpm Certificação do EPA dos EUA, Tier 2 - 1.808 rpm |
Tensão | 380 a 11000 V 380 a 11000 V |
Frequência | 50 Hz 50 Hz |
Velocidade | 1.808 rpm 1.808 rpm |
Ciclo de Operação | Standby, Missão Crítica Standby, Missão Crítica |