DE26E3S (50 Hz)

DE26E3S (50 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Mínima
26 kVA
26 kVA
Classificação Máxima
26 kVA
26 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Estágio IIIA da UE
Estágio IIIA da UE

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Pacote do Grupo Gerador Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Alternador do Chassi em A

Alternador do Chassi em A

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Painel de Controle EMCP

Painel de Controle EMCP

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Sistema de Arrefecimento

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Certificações

Certificações

Protótipo totalmente testado com análise certificada de vibração de torção disponível

Especificações de Produto para DE26E3S (50 Hz)

Classificação Mínima 26 kVA 26 kVA
Classificação Máxima 26 kVA 26 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Estágio IIIA da UE Estágio IIIA da UE
Tensão De 220 a 240 Volts De 220 a 240 Volts
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Alto Desempenho Standby, Alto Desempenho
Modelo do motor Cat® C3.3 Cat® C3.3
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Cilindrada 201.4 pol³ 3.3 l
Taxa de Compressão 19.25:1 19.25:1
Aspiração Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustível Em linha Em linha
Tipo de Governador Mecânico Mecânico
Comprimento - Máximo 60.6 pol 1540 mm
Largura - Máxima 44.1 pol 1120 mm
Altura - Máxima 53.6 pol 1361 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 1823 lb 827 kg

DE26E3S (50 Hz) Equipamento Padrão

Painel de controle

  • Painel de Controle EMCP 4.1

Alternador e Acessórios

  • 12 Condutores
  • Proteção IP23
  • Regulador de Tensão (detecção monofásica)
  • Painel da Torre, IP22, entrada inferior do cabo
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Disjuntor, IEC, Tripolar, montado no Painel da Torre

Sistema governador

  • Governador mecânico

Sistema de arrefecimento

  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada da Caterpillar

Sistema de entrada de ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Sistema de escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE
  • Silencioso Industrial

Sistema de combustível

  • Tanque de Combustível ajustado/base Aberto Padrão

Sistema de lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Tubulação de dreno do óleo com válvula

Sistema de montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos
  • Dispositivo de levantamento e pontos de arrasto
  • Pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno do óleo lubrificante

Sistema de partida/carga

  • Bateria de 12 V com rack e cabos

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

DE26E3S (50 Hz) Equipamento Opcional

Painel de controle

  • Painel de Controle EMCP 4.2
  • Falha e vazamento no Terra
  • Aquecedor do painel de controle
  • Parada de emergência com chave
  • Disjuntor de 4 Polos
  • Potenciômetro de Ajuste da Tensão e da Velocidade

Alternador e Acessórios

  • Alternador do Chassi LC
  • Aquecedor de enrolamento
  • Ímã Permanente
  • Regulador de Tensão Automático

Compartimentos

  • Compartimentos com Isolamento Acústico de Níveis 1 e 2
  • Chassi de levantamento de ponto único
  • Embalagem para locação
  • Soquetes de Forma SBOX- CEE

Alarmes e Desligamentos

  • Alarme Comum
  • Desligamento por sobrecarga
  • Desligamento de nível do líquido arrefecedor baixo
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Alarme do nível de combustível baixo e desligamento
  • Alarme de alto nível de combustível

Motor

  • Governador eletrônico
  • Aquecedor da água da camisa
  • Carregador de Bateria

Sistema de combustível

  • Tanque base dimensionado para pelo menos 12 horas de funcionamento com proteção contra derramamento de 110%

Sistema de escape

  • Silencioso Residencial de 25 dBA

Certificação

  • Certificado de conformidade
  • Certificação EAC

Cobertura estendida de manutenção

  • 3, 4, 5 e 10 Anos

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DE26E3S (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Traseira Direita do DE26E3S Aberto

Traseira Esquerda do DE26E3S Aberto

Dianteira Direita do DE26E3S Aberto

Dianteira Esquerda do DE26E3S Aberto

Compartimento

Compartimento

Traseira Direita do DE26E3S Aberto
Traseira Esquerda do DE26E3S Aberto
Dianteira Direita do DE26E3S Aberto
Dianteira Esquerda do DE26E3S Aberto
Compartimento
Compartimento