Grupos Geradores Diesel 3516E (50 Hz) Grupo Gerador Diesel de 3.000 a 3.500 kVA

3516E (50 Hz)

Recursos em um Instante

Pacote do Grupo Gerador Cat
Motor Diesel Cat
Alternador SR5
Painel de Controle EMCP 4
Sistema de Arrefecimento
Certificações
Uma Fonte Segura
Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Especificações de Produto para 3516E (50 Hz)

Especificações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Dimensões do Grupo Gerador

3516E (50 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar; tipo recipiente de elemento único

Sistema de Controle

  • Alarme de texto / descrições de evento
  • Botão de parada de emergência
  • O IVR (Integrated Voltage Regulator, Regulador de Tensão Integrado) inclui capacidade de queda reativa
  • Modos do KVAR/PF
  • EMCP 4.2B
  • Detecção de tensão trifásica
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • Os pacotes de grupo gerador incluem:
  • Operação de 24 VCC
  • Regulador de Tensão da Caterpillar
  • Supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência)
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Limitador e monitor do diodo excitador
  • Mín./máx. do excitador
  • Controles:
  • Ajuste de velocidade
  • Confirmação de alarme
  • Controle automático/partida/parada
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Motor frio
  • Telas personalizáveis
  • Funcionalidade PLC
  • Teste de lâmpada
  • Recurso de histograma da carga
  • Link de dados do módulo de acessório
  • Potência invertida (kW) (32)
  • 6 entradas digitais programáveis do cliente
  • Trifásico
  • +/- 2% de precisão
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • 0 Medição CC RMS Real
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • Comunicações:
  • Sequência de fase do gerador
  • Subtensão / sobretensão (27/59)
  • Sobrecorrente (50/51)
  • RPM
  • Número de E/S (Input/Output, Entrada/Saída) varia de acordo com as opções selecionadas:
  • Sobrevelocidade
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • 4 Saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • 1 saída de relé programável (formulário C)
  • 3 Entradas analógicas
  • Subfrequência/sobrefrequência (81/81)
  • Indicação digital para:
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Cat Connect
  • 1 saída digital programável
  • VCC
  • Horas de operação
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Ampères (por fase e média)
  • Fator de Potência (por fase e média)
  • Frequência (Hz)
  • Volts (L-L e L-N)
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • Advertência/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para: Baixa pressão do óleo - alta temperatura do líquido arrefecedor - Sobrevelocidade - Parada de emergência - Falha de partida (sobrepartida) - Baixa temperatura do líquido arrefecedor - Nível baixo do líquido arrefecedor -
  • Baixa pressão do óleo
  • kW/h (total)
  • kVAr/h (total)

Sistema de Arrefecimento

  • ATAAC - Radiadores do pacote 3516E enviados instalados
  • Norma certificada do PGS fornecida

Sistema de Escape

  • Saídas de face flangeada
  • Coletor de escape seco

Sistema de Combustível

  • Filtros de combustível secundários
  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas

Geral

  • Manutenção lado direito
  • Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Rotação padrão SAE
  • Volante do motor e caixa do volante - SAE Nº 00

Gerador e Acessórios

  • Furo de padrão NEMA
  • Tensão Média:
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Isolamento Classe H NEMA, Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C principal/150 °C standby)
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Alta tensão:
  • Conexões da barra condutora, caixa de extensão do lado direito, entrada de cabos inferior
  • Enrolamento de forma
  • Baixa tensão: Enrolamento aleatório - Excitação interna - Detectores de temperatura de enrolamento - Isolamento classe H NEMA, Aumento de temperatura classe H a 40 °C ambiente (125 °C principal/150 °C standby) - Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada de cabos superior - Furo de padrão NEMA
  • 6 Condutores
  • Ímã permanente
  • Trifásico, sem escova, polo saliente
  • Isolamento classe H, aumento de temperatura classe F a 40 °C ambiente (105 °C principal/130 °C standby)

Sistema Regente

  • ADEM (Advanced Diesel Engine Management, Controle Avançado do Motor Diesel) A5

Material de Leitura

  • Inglês

Sistema de Lubrificação

  • Arrefecedor de óleo de lubrificação integral
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Óleo lubrificante
  • Descarte de vapores

Sistema de Montagem

  • Trilhos - instalação do motor/gerador/radiador
  • Suportes antivibração (enviados soltos)
  • Suportes antivibração de borracha (enviados soltos)

Sistema de Partida

  • Motor de partida elétrica de 24 V
  • Interruptor de desligamento da bateria
  • Bateria e suporte da bateria com cabos
  • Alternador de carga de 45 A

3516E (50 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Controle

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de elemento único
  • Filtro de ar de elemento duplo

Sistema de Arrefecimento

  • Radiadores de ambiente de fábrica
  • Medidores do interruptor do nível de água
  • Radiadores ATAAC instalados opcionais
  • Radiadores instalados opcionais
  • Líquido arrefecedor
  • Radiadores ATAAC de ambiente padrão

Sistema do Cárter

  • Sistema de ventilação
  • Sem válvulas de alívio de explosão
  • Válvula de alívio de explosão

Sistema de Escape

  • Adaptadores em Y

Sistema de Combustível

  • Bombas de Escorva do Combustível (Tier 4) - Manuais ou Elétricas
  • Filtro Primário do Combustível

Geral

  • Pintura especial (cores distintas do Caterpillar Yellow ou pinturas de alto desempenho)
  • Emblema da US AID

Geradores e Acessórios

  • Aquecedor de enrolamento
  • Transformadores de Corrente Diferencial (DCT, Differential Current Transformers) classes 8,7 kV e 15 kV
  • Tensão Baixa/Média: 380/400/415 volts, trifásico, 1.500 rpm. RW, IE, N° de Condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Chassi 1600
  • Alternador do filtro de ar
  • Termostato para aquecedor de enrolamento
  • Tensão Baixa/Média: 380/400/415 volts, trifásico, 1.500 rpm. RW, PM, N° de Condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Armações 1600 e 1800
  • Conversão do gerador

Instrumentação

  • Pirômetro e termopares

Sistema de Lubrificação

  • Regulador do nível de óleo
  • Bombas de pré-lubrificação
  • Óleo lubrificante no reservatório padrão

Sistema de Montagem

  • Isolantes de baixa eficiência no formato de discos
  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Isolantes de vibração IBC

Conectores de Alimentação

  • Conexões à terra neutras
  • Barra condutora da coluna central
  • Conectores de alimentação no lado direito

Testes/Relatórios Especiais

  • Teste de consumo de combustível do grupo gerador
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Carga de teste de motor padrão
  • Certificação da Associação de Padrões Canadense
  • relatório de teste do gerador
  • Certificação IBC
  • Certificação OSHPD
  • Teste de consumo de combustível
  • Relatórios de análise de vibração torcional
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8

Partida e Carga

  • Tampa do motor de partida
  • Regulador de pressão do ar
  • Carregadores de bateria de 10, 20, 35 e 50 A
  • Conjunto de bateria de 24 V - Seco
  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Motores de partida a ar
  • Motores de partida elétrica
  • Dispositivo de ajuste do motor

Cobertura Estendida de Manutenção

  • Cobertura Platinum, Gold e Silver

Veja como 3516E (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  3516E (50 Hz)

Exibir Mais Ofertas