Visão Geral
Grupo Gerador Diesel 591 - 800 ekW
A Caterpillar é líder no mercado de geração de energia com Soluções de Energia projetadas para fornecer flexibilidade, capacidade de expansão, confiabilidade e economia de custo inigualáveis.
Especificações-chave
A Caterpillar é líder no mercado de geração de energia com Soluções de Energia projetadas para fornecer flexibilidade, capacidade de expansão, confiabilidade e economia de custo inigualáveis.
Pode lidar com grandes cargas sem afetar as operações
Fornece controle preciso sobre toda a faixa de cargas
Exibição 1-6 de 8
| Classificação de Standby | 750 ekW 750 ekW |
| Classificação de Potência Primária | 680 ekW 680 ekW |
| Estratégia de Emissões/Combustível | Baixa BSFC Baixa BSFC |
| Tensão | 220 a 480 V 220 a 480 V |
| Frequência | 60 Hz 60 Hz |
| Velocidade | 1.800 rpm 1.800 rpm |
| Ciclo de Operação | Standby, Prime Standby, Prime |
| Classificação Mínima | 635 ekW 635 ekW |
| Classificação Máxima | 800 ekW 800 ekW |
| Modelo do motor | 3412C TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos 3412C TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos |
| Diâmetro interno | 5.4 pol 137.2 mm |
| Curso | 6 pol 152.4 mm |
| Cilindrada | 1648.86 pol³ 27.02 l |
| Taxa de Compressão | 13:00:01 13:00:01 |
| Aspiração | TA TA |
| Sistema de Combustível | Bomba e Tubulações Bomba e Tubulações |
| Tipo de Governador | ADEM™ (Advanced Diesel Engine Management, Controle Avançado do Motor Diesel) A5 ADEM™ (Advanced Diesel Engine Management, Controle Avançado do Motor Diesel) A5 |
| Comprimento - Máximo | 162.4 pol 4125 mm |
| Largura - Máxima | 78.3 pol 1989 mm |
| Altura - Máxima | 75 pol 1906 mm |
| Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) | 5761 lb 12700 kg |
| Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) | 13275 lb 6021 kg |
Grupos Geradores Diesel 3412C
Grupo Gerador Diesel 3412C
Grupo Gerador Diesel 3412C
Grupo Gerador Diesel 3412C