Gerador Diesel C32B (60 Hz) de 1.500 kW-kVa

Grupos Geradores a Diesel C32B DE1500S 1500 ekW, 60Hz

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Missão Crítica
1.500 ekW
1.500 ekW
Classificação de Standby
1.500 ekW
1.500 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixa BSFC
Baixa BSFC

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Pacote do Grupo Gerador Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

        
  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  •     
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Alternador SR5

Alternador SR5

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Painel de Controle GCCP

Painel de Controle GCCP

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Sistema de Arrefecimento

Sistema de Arrefecimento

        
  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 50 °C (122 °F)
  •     
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Certificações

Certificações

Certificações CE e UKCA

Especificações de Produto para C32B DE1500S

Missão Crítica 1.500 ekW 1.500 ekW
Classificação de Standby 1.500 ekW 1.500 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Baixa BSFC Baixa BSFC
Tensão 400 a 415 V 400 a 415 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica Standby, Missão Crítica
Classificação Máxima 1.500 ekW 1.500 ekW
Classificação Mínima 1.500 ekW 1.500 ekW
Modelo do motor C32B TA, V-12, Diesel de Quatro Tempos C32B TA, V-12, Diesel de Quatro Tempos
Diâmetro interno 5.7 pol 145 mm
Curso 6.4 pol 163 mm
Cilindrada 1959 pol³ 32 l
Taxa de Compressão 14:1 14:1
Aspiração TA TA
Sistema de Combustível EUI EUI
Tipo de Governador ADEM™ (Advanced Diesel Engine Management, Controle Avançado do Motor Diesel) A5 ADEM™ (Advanced Diesel Engine Management, Controle Avançado do Motor Diesel) A5
Comprimento - Mínimo 185.43 pol 4710 mm
Comprimento - Máximo 185.43 pol 4710 mm
Largura - Mínima 89.72 pol 2279 mm
Largura - Máxima 89.72 pol 2279 mm
Altura - Mínima 100.43 pol 2551 mm
Altura - Máxima 105.71 pol 2685 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 18832 lb 8542 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 20155 lb 9142 kg

C32B DE1500S Equipamento Padrão

Filtro de Ar

  • Elemento Único

Partida

  • Baterias Padrão e Motor de Partida Elétrico

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador Padrão

Alternador

  • 380 V
  • 480 V

Aumento de Temperatura do Alternador

  • 80 °C
  • 105 °C
  • 125 °C
  • 150 °C

Excitação

  • PM
  • IE

Painel de Controle

  • GCCP 1.3

Conectividade

  • Cat® Product Link™ PL444, celular

C32B DE1500S Equipamento Opcional

Partida

  • Baterias Extragrandes e Motor de Partida Elétrico Reforçado

Filtro de Ar

  • Elemento Duplo

Painel de Controle

  • GCCP 1.4

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador de Alta Temperatura Ambiente

Acessórios

  • Aquecedor Anticondensação

Silenciadores

  • Grau Industrial de 15 dBA

Carregadores de Bateria

  • 20 A
  • 10 A

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C32B DE1500S se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S

Confira as Ofertas Atuais para  C32B DE1500S

Exibir Mais Ofertas