Grupos Geradores Diesel 3512 (60 Hz) com Pacote Atualizável Grupo Gerador Diesel de 890 a 1.250 kW

3512 (60 Hz) com Pacote Atualizável

Recursos em um Instante

Pacote do Grupo Gerador Cat
Motor Diesel Cat
Alternador SR5
Painel de Controle EMCP 4
Sistema de Arrefecimento
Uma Fonte Segura
Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Especificações de Produto para 3512 (60 Hz) com Pacote Atualizável

Especificações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Dimensões do Grupo Gerador

3512 (60 Hz) com Pacote Atualizável Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar; tipo de canister de elemento único com indicador de manutenção

Painel de Controle

  • Controle automático/partida/parada
  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • kVAr/h (total)
  • EMCP 4.2B
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • Modos KVAR/PF, supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência), excitador mín./máx.
  • Sobrecorrente (50/51)
  • O IVR (Integrated Voltage Regulator, Regulador de Tensão Integrado) inclui recurso de queda de velocidade reativa, detecção de tensão trifásica
  • Sequência de fase do gerador
  • 6 entradas digitais programáveis
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • Limitador e monitor do diodo excitador
  • Subtensão / sobretensão (27/59)
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Os pacotes de grupo gerador incluem o Regulador de Tensão da Caterpillar (IVR).
  • Link de dados do módulo de acessório
  • Baixa pressão do óleo
  • Subfrequência/sobrefrequência (81/81)
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • Parada de emergência
  • Teste de lâmpada
  • Sobrevelocidade
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • Horas de operação
  • VCC
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • Frequência (Hz)
  • Ampères (por fase e média)
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Fator de Potência (por fase e média)
  • Controles:
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Operação de 24 VCC
  • 4 saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • Botão de parada de emergência
  • 2 saídas de relé programáveis (Formulário C)
  • RPM
  • Indicação digital para:
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Ajuste de velocidade
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • 2 saídas digitais programáveis
  • Alarme de texto / descrições de evento
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Comunicações:
  • kW/h (total)
  • Volts (L-L e L-N)
  • Confirmação de alarme
  • Alarme/desligamento com indicação de LED comum de desligamentos para:
  • Potência invertida (kW) (32)
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor

Sistema de Arrefecimento

  • Sensores de nível do líquido arrefecedor. (Não incluído com os pacotes sem radiador)
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Ventilador e protetores da correia.
  • JWAC
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar. (Não incluído com os pacotes sem radiador, SF44CTS instalado, radiadores enviados soltos ou trocadores de calor)
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar. (Não incluído com os pacotes sem radiador, SF44CTS instalado, radiadores enviados soltos ou trocadores de calor)

Escape

  • Coletor de Escape Seco
  • Saídas de face flangeada

Sistema de Combustível

  • Bomba de escorva do combustível
  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Filtros de combustível secundários
  • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas

Geradores e Acessórios

  • Excitação interna ou ímã permanente
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • 6 Condutores
  • LV:
  • Modelos de 60 Hz: Furo de padrão NEMA
  • Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada do cabo superior
  • Trifásico, sem escova, polo saliente
  • Enrolamento aleatório
  • Isolamento Classe H NEMA
  • Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C principal/150 °C standby)
  • Modos do KVAR/PF
  • Monitor do diodo excitador
  • O Regulador Digital de Tensão da Caterpillar (CDVR) inclui:
  • Supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência)
  • Capacidade de queda de velocidade reativa
  • Limite mín./máx. do excitador
  • Observação: As armações 1800 possuem enrolamento pré-formado, ímã permanente, com detectores de temperatura de enrolamento
  • Os pacotes de grupo gerador incluem: Regulador Digital de Tensão da Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator)
  • Detecção de tensão trifásica

Sistema Regente

  • Governador isócrono Woodward 2301A

Sistema de Lubrificação

  • Descarte de vapores
  • Óleo lubrificante
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Arrefecedor de óleo de lubrificação integral
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo

Sistema de Montagem

  • Trilhos - instalação do motor/gerador/radiador
  • Suportes antivibração de borracha (enviados soltos)

Sistema de Partida/Carga

  • Motor de partida elétrica de 24 V
  • Bateria e suporte da bateria com cabos
  • Alternador de carga de 50 A
  • Interruptor de desligamento da bateria

Geral

  • Volante do motor e Caixa do volante - SAE Nº 00
  • Rotação Padrão SAE
  • Serviço do lado direito
  • Pintura - Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho

3512 (60 Hz) com Pacote Atualizável Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtros de ar de estágio único
  • Filtros de ar de elemento duplo

Disjuntores

  • 2.000, 2.500, 3.200 e 4.000 A, 4 Polos, Disjuntores nominais IEC

Painéis de Controle

  • Anunciador remoto personalizado
  • Equipamento de Rede CAN2
  • Monitoramento do modbus dos pacotes
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Pacote de E/S discreta de localidade
  • Porta do painel anti-vandalismo
  • Cat connect
  • Opções do módulo de compartilhamento de carga
  • Primeiro anunciador local

Sistema de Arrefecimento

  • Líquido arrefecedor
  • Vareta de nível de água
  • Arranjos do radiador opcional

Sistema de Escape

  • Acessório flexível de escape
  • Silenciadores de grau industrial (15 dB)
  • Cotovelos de escape
  • Adaptadores de escape em formato de Y

Geradores e Acessórios

  • Controle do aquecedor de enrolamento
  • Aquecedor de enrolamento
  • Conversão do gerador
  • Aquecedor de enrolamento
  • Controle do aquecedor de enrolamento
  • 1.500 RPM, 380/400/415 V a 50 Hz, trifásica, enrolamento aleatório, ímã permanente, Nº de condutores = 6, tombamento = 0,6667
  • 1.500 RPM, 380/400/415 V a 50 Hz, trifásica, enrolamento pré-formado, ímã permanente, Nº de condutores = 6, tombamento = 0,6667

Sistema de Lubrificação

  • Regulador do nível de óleo
  • Óleo de lubrificação
  • Sistemas de combustível primários
  • Bomba do reservatório de pré-lubrificação
  • Regulador do nível de óleo

Testes/Relatórios Especiais

  • Análise de vibração torcional do grupo gerador
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de teste de fábrica PKG
  • Relatório TVA do grupo gerador padrão
  • Carga de teste de motor padrão
  • Teste de consumo de combustível
  • Relatório de teste do gerador
  • Carga de teste de motor padrão
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Análise de vibração torcional
  • Relatório de teste do gerador

Sistema do Cárter

  • Sistemas de proteção
  • Sistema de ventilação
  • Sistemas de proteção
  • Sistema de ventilação

Baterias e Alojamento da Bateria

  • Carregadores de bateria - 10, 20 e 35 A
  • Conjunto de bateria de 24 V - Seco
  • Carregadores de bateria - 10, 20 e 35 A
  • Conjunto de bateria de 24 V - Seco

Sistema de Montagem

  • Isolante de vibração tipo mola
  • Isolantes de baixa eficiência no formato de disco
  • Isolantes de vibração IBC
  • Isolante de vibração tipo mola

Instrumentação

  • Pirômetro e termopares

Sistema de Proteção

  • Válvula de alívio de explosão

Sistemas de Partida / Carga

  • Conjunto de baterias extragrandes
  • Aquecedor da camisa de água do motor
  • Motores de partida elétrica
  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Motor de partida elétrica duplo de 24 V
  • Tampas dos motores de partida

Geral

  • Dispositivos auxiliares de arranque

Sistemas de Conexão de Energia

  • Conexões de energia do disjuntor
  • Grupos de detecção de tensão e corrente EMCP
  • Barra condutora da coluna central

Disjuntor - Pacotes LV

  • Disjuntores operados eletronicamente
  • Conexões de alimentação no lado direito

Veja como 3512 (60 Hz) com Pacote Atualizável se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  3512 (60 Hz) com Pacote Atualizável

Exibir Mais Ofertas