Grupos Geradores Diesel 3512B (60 Hz) com Pacote Atualizável Grupo Gerador Diesel de 1.230 a 1.500 kW

3512B (60 Hz) com Pacote Atualizável

Recursos em um Instante

Pacote do Grupo Gerador Cat
Motor Diesel Cat
Alternador SR5
Painel de Controle EMCP 4
Sistema de Arrefecimento
Uma Fonte Segura
Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Especificações de Produto para 3512B (60 Hz) com Pacote Atualizável

Especificações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Dimensões do Grupo Gerador

3512B (60 Hz) com Pacote Atualizável Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar; tipo de canister de elemento único com indicador de manutenção

Sistema de Controle

  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão

Painel de Controle

  • VCC
  • Operação de 24 VCC
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • kW/h (total)
  • Ampères (por fase e média)
  • Subfrequência/sobrefrequência (81/81)
  • Alarme de texto / descrições de evento
  • Link de dados do módulo de acessório
  • Confirmação de alarme
  • Alarme/desligamento com indicação de LED comum de desligamentos para:
  • Controle automático/partida/parada
  • Controles:
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • kVAr/h (total)
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • Volts (L-L e L-N)
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • 4 saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • Teste de lâmpada
  • Horas de operação
  • Sobrecorrente (50/51)
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • Comunicações:
  • 6 entradas digitais programáveis
  • RPM
  • Acionamento do ciclo do motor
  • 2 saídas de relé programáveis (Formulário C)
  • O IVR (Integrated Voltage Regulator, Regulador de Tensão Integrado) inclui recurso de queda de velocidade reativa, detecção de tensão trifásica
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Indicação digital para:
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Fator de Potência (por fase e média)
  • Ajuste de velocidade
  • Botão de parada de emergência
  • Limitador e monitor do diodo excitador
  • Baixa pressão do óleo
  • EMCP 4.2B
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • 2 saídas digitais programáveis
  • Modos KVAR/PF, supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência), excitador mín./máx.
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Sobrevelocidade
  • Frequência (Hz)
  • Parada de emergência
  • Os pacotes de grupo gerador incluem o Regulador de Tensão da Caterpillar (IVR).
  • Potência invertida (kW) (32)
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Sequência de fase do gerador
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • Subtensão / sobretensão (27/59)

Sistema de Arrefecimento

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar. (Não incluído com os pacotes sem radiador, SF44CTS instalado, radiadores enviados soltos ou trocadores de calor)
  • Ventilador e protetores da correia.
  • JWAC
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Sensores de nível do líquido arrefecedor. (Não incluído com os pacotes sem radiador)

Escape

  • Coletor de Escape Seco
  • Saídas de face flangeada

Sistema de Combustível

  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Bomba de escorva do combustível
  • Filtros de combustível secundários
  • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas

Geradores e Acessórios

  • Isolamento Classe H NEMA
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Excitação interna ou ímã permanente
  • LV:
  • 6 Condutores
  • Modelos de 60 Hz: Furo de padrão NEMA
  • Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C principal/150 °C standby)
  • Trifásico, sem escova, polo saliente
  • Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada do cabo superior
  • Enrolamento aleatório

Sistema Regente

  • Governador isócrono Woodward 2301A

Sistema de Lubrificação

  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Óleo lubrificante
  • Arrefecedor de óleo de lubrificação integral
  • Descarte de vapores
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível

Sistema de Montagem

  • Trilhos - instalação do motor/gerador/radiador
  • Suportes antivibração de borracha (enviados soltos)

Sistema de Partida/Carga

  • Interruptor de desligamento da bateria
  • Bateria e suporte da bateria com cabos
  • Motor de partida elétrica de 24 V
  • Alternador de carga de 50 A

Geral

  • Rotação Padrão SAE
  • Pintura - Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Volante do motor e Caixa do volante - SAE Nº 00
  • Serviço do lado direito

3512B (60 Hz) com Pacote Atualizável Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de Ar: inclui indicador de serviço e filtro de elemento único Cat instalados
  • Filtros de ar de elemento duplo
  • Filtros de ar de estágio único

Painéis de Controle

  • Cat Connect (é necessário escolher um)
  • Módulo RTD (Resistance Temperature Detector, Detector de Temperatura de Resistência) - pode selecionar um
  • Monitoramento do modbus dos pacotes
  • Primeiro anunciador local
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Equipamento de rede CAN 2
  • Anunciador remoto personalizado
  • Pacote de E/S discreta de localidade
  • Porta do painel anti-vandalismo

Sistema de Arrefecimento

  • Arranjos do radiador opcional
  • Vareta de nível de água
  • Líquido arrefecedor

Sistema de Controle

  • Monitoramento da temperatura do gerador

Sistema de Escape

  • Adaptadores de escape em formato de Y
  • Cotovelos de escape
  • Silenciadores
  • Conexões flexíveis
  • Flange de escape e expansores

Geradores e Acessórios

  • Controle do aquecedor de enrolamento
  • Conversão do gerador
  • Aquecedor de enrolamento

Instrumentação

  • Pirômetro e termopares

Sistema de Lubrificação

  • Regulador do nível de óleo
  • Bomba do reservatório manual de pré-lubrificação
  • Bomba do reservatório de pré-lubrificação elétrica
  • Óleo de lubrificação

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Relatório de teste do gerador
  • Relatório TVA do gerador padrão
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Relatório TVA do gerador personalizado
  • Análise de vibração torcional
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Carga de teste de motor padrão
  • Relatório de teste do gerador
  • Carga de teste de motor padrão
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Teste consumo de combustível do gerador

Geral

  • Dispositivos auxiliares de arranque

Sistema do Cárter

  • Sistema de ventilação
  • Sistemas de proteção

Baterias e Alojamento da Bateria

  • Conjunto de bateria de 24 V - Seco
  • Carregadores de bateria - 10, 20 e 35 A

Sistemas de Conexão de Energia

  • Grupos de detecção de tensão e corrente EMCP
  • Conexões de energia do disjuntor
  • Barra condutora da coluna central

Disjuntor - Pacotes LV

  • Conexões de alimentação no lado direito
  • Disjuntores operados eletronicamente

Sistema de Montagem

  • Isolantes de baixa eficiência
  • Isolante de vibração tipo mola
  • Isolante de vibração tipo mola
  • Discos isolantes de baixa eficiência

Conectores de Alimentação

  • Baixa tensão - Disjuntores montados no pacote
  • Baixa tensão - Geradores de armação 1400 e 1600
  • Disjuntores operados eletricamente
  • Baixa tensão - Opções de conexão de potência

Sistema de Partida/Carga

  • Grupos de fiação do aquecedor da camisa de água do motor
  • Carregador de bateria de 35 A
  • Carregador de bateria de 20 A
  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Carregador de bateria de 10 A
  • Motores de partida elétrica
  • Tampas dos motores de partida
  • Baterias, racks e cabos

Sistemas de Partida / Carga

  • Motores de partida elétrica
  • Tampas dos motores de partida
  • Aquecedor da camisa de água do motor

Cobertura Estendida de Manutenção

  • Gold - cobertura de 36, 48, 60, 120 meses
  • Sistema de energia da marca comercial Cat
  • Prata - cobertura de 36, 48, 60, 120 meses
  • Platinum - cobertura de 24, 36, 48, 60, 120 meses

Veja como 3512B (60 Hz) com Pacote Atualizável se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  3512B (60 Hz) com Pacote Atualizável

Exibir Mais Ofertas