Geração de Energia Elétrica 3516B DGB™ (50 Hz) Grupo Gerador de Mesclagem Dinâmica de Gás de 1.750 a 2.275 kVA

3516B DGB™ (50 Hz)

Recursos em um Instante

Pacote do Grupo Gerador Cat
Motor Diesel Cat
Alternador SR5
Painel de Controle EMCP 4
Sistema de Arrefecimento
Uma Fonte Segura
Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Especificações de Produto para 3516B DGB™ (50 Hz)

Especificações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Dimensões do Grupo Gerador

3516B DGB™ (50 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, tipo recipiente de elemento único

Sistema de Controle

  • Baixa pressão do óleo
  • Subfrequência/sobrefrequência (81/81)
  • Confirmação de alarme
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • 3 Entradas analógicas
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • 4 Saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • Sobrevelocidade
  • Potência invertida (kW) (32)
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • Alarme de texto / descrições de evento
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Número de E/S (Input/Output, Entrada/Saída) varia de acordo com as opções selecionadas:
  • Parada de emergência
  • Horas de operação
  • Limitador e monitor do diodo excitador
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • Indicação digital para:
  • Controle automático/partida/parada
  • Cat Connect
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Controles:
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Regulador (IVR) - O IVR inclui a capacidade de queda de velocidade reativa, detecção de tensão trifásica, modos KVAR/PF, supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência), excitador mín./máx.
  • RPM
  • V (L-L e L-N), frequência (Hz)
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • 1 saída digital programável
  • Ajuste de velocidade
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Subtensão / sobretensão (27/59)
  • kW/h (total)
  • 6 entradas digitais programáveis do cliente
  • Sequência de fase do gerador
  • 1 saída de relé programável (formulário C)
  • Funcionalidade PLC
  • kVAr/h (total)
  • VCC
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • Operação de 24 VCC
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Ampères (por fase e média)
  • Recurso de histograma da carga
  • Botão de parada de emergência
  • Alarme/desligamento com indicação de LED comum de desligamentos para:
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • Telas personalizáveis
  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Sobrecorrente (50/51)
  • Comunicações:
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • Fator de Potência (por fase e média)
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Link de dados do módulo de acessório
  • Teste de lâmpada
  • Os pacotes de grupo gerador incluem Tensão da Caterpillar

Escape

  • Saída do flange de escape

Combustível

  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado

Gerador

  • Proteção IP23

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Painel de Controle

  • Controlador do Grupo Gerador EMCP 4

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador instalado no conjunto

Sistema de Escape

  • Coletor de escape seco
  • Saídas de face flangeada

Sistema de Combustível

  • Bomba de escorva do combustível
  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas
  • Filtros de combustível secundários

Geral

  • Rotação Padrão SAE
  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos e radiadores em preto brilhante
  • Serviço do lado direito
  • Volante do motor e Caixa do volante - SAE Nº 00

Geradores e Acessórios

  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • Enrolamento aleatório
  • Conexões da barra condutora, caixa de extensão do lado direito, entrada de cabos inferior - modelos de 60 Hz: Padrão de orifício NEMA
  • Ímã permanente
  • LV
  • HV:
  • MV:
  • 6 Condutores
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Isolamento Classe H NEMA, Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C principal/150 °C standby) - modelos de 60 Hz: Padrão de orifício NEMA
  • Isolamento classe H, aumento de temperatura classe F a 40 °C ambiente (105 °C principal/130 °C standby)
  • Trifásico, sem escova, polo saliente
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Isolamento Classe H NEMA, Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C principal/150 °C standby)
  • Enrolamento de forma

Sistema Regente

  • ADEM A3

Sistema de Lubrificação

  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Arrefecedor de óleo de lubrificação integral
  • Óleo lubrificante
  • Descarte de vapores

Sistema de Montagem

  • Trilhos - instalação do motor/gerador/radiador
  • Suportes antivibração de borracha (enviados soltos)
  • Suportes antivibração (enviados soltos)

Sistema de Partida

  • Alternador de carga de 45 A
  • Motor de partida elétrica de 24 V
  • Interruptor de desligamento da bateria
  • Bateria e suporte da bateria com cabos

3516B DGB™ (50 Hz) Equipamento Opcional

Escape

  • Silenciadores de escape

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar de elemento duplo
  • Radiadores de ambiente de fábrica
  • Filtro de elemento único
  • Radiadores ATAAC de ambiente padrão
  • Arranjos do radiador opcional

Gerador

  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Geradores avançados e acima do tamanho
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Aquecedor anticondensação

Painéis de Controle

  • Módulo de compartilhamento da carga
  • Caixa superior vazia
  • Caixa de terminais principal do gerador
  • Anunciador - remoto
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Módulo de E/S digital
  • Revestimento do Cabo
  • Software de monitoramento remoto
  • Porta do painel antivandalismo
  • Caixa de extensão lateral
  • Monitoramento da temperatura e proteção do gerador
  • Anunciador - local

Sistema de Arrefecimento

  • Medidores do interruptor do nível de água
  • Líquido arrefecedor

Montagem

  • Isolantes IBC
  • Isolante de vibração tipo mola

Sistemas do Cárter

  • Sem válvulas de alívio de explosão
  • Válvula de alívio de explosão
  • Sistemas de ventilação do cárter
  • Grupos de proteção do cárter:

Sistema de Escape

  • Gabinete de dosagem tier 4
  • Adaptadores em Y
  • Flanges
  • Expansores de escape e flange
  • Cotovelos>
  • Silenciadores
  • Tier 4 do módulo de emissões limpas
  • Peças de emissões limpas
  • Conexões flexíveis
  • Kits MOD de emissões limpas Tier 4
  • Deslocamento do escape

Cobertura Estendida de Manutenção

  • Cobertura Platinum, Silver e Gold

Geral

  • As seguintes opções são baseadas na configuração regional e do produto:
  • Pacote UL 2200
  • Declaração de Conformidade do EEC
  • Certificação CSA
  • Compartimentos: isolamento acústico, proteção contra intempéries
  • Certificação de Conformidade da UE (CE)
  • Certificação Sísmica em conformidade com os códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Tanques de combustível da sub-base e integrados de parede dupla listados na UL
  • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)
  • Tanques de combustível da sub-base e integrados

Sistema de Combustível

  • Filtro de combustível de gasolina
  • Filtro primário do combustível
  • Bomba de escorva do combustível (Tier 4)

Geradores e Acessórios

  • Armação 1600 - 380, 400, 415 Volts, 1.500 rpm trifásico, FW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667
  • Acessórios opcionais de alta tensão
  • Transformadores de corrente diferencial
  • Armação 1600 - 380, 400, 415 Volts, 1.500 rpm trifásico, RW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667
  • Geradores de alta tensão
  • Kit do aquecedor de enrolamento
  • Conversões do gerador
  • Armação 1600 - 380, 400, 415 Volts, 1.500 rpm trifásico, RW, IE, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667
  • Armação 2700 - 6.300, 6.600, 6.900 Volts, 1.500 rpm trifásico, FW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667
  • Armação 3000 - 10.000, 10.500, 11.000 Volts, 1.500 rpm trifásico, FW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667
  • Chassi 1800
  • Alternador do filtro de ar

Instrumentação

  • Pirômetro e Termopares

Sistema de Lubrificação

  • Grupos da bomba de pré-lubrificação
  • Regulador do nível de óleo
  • Óleo lubrificante no reservatório padrão

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração IBC
  • Isolantes de baixa eficiência no formato de discos
  • Isolantes de vibração tipo mola

Conectores de Alimentação

  • Entrada de cabos - lado direito
  • Entrada do cabo - traseira
  • Grupos de aterramento
  • conectores de alimentação no lado esquerdo
  • Conexões à terra neutras
  • Barra condutora da coluna central
  • Conectores de alimentação no lado direito
  • Entrada do cabo - lado esquerdo
  • Conectores de energia traseira

Terminação de Energia

  • Disjuntores - pacotes LV
  • Disjuntores, listados na UL
  • 2.000, 2.500, 3.200 A, 3 Polos, disjuntores nominais IEC
  • Disjuntores, em conformidade com o IEC
  • 2.000, 2.500, 3.200 A, 4 Polos, disjuntores nominais IEC
  • 1.600, 2.000, 2.500, 3.000 e 4.000 A, 3 Polos, disjuntores nominais UL-100%

Testes/Relatórios Especiais

  • Teste do motor padrão
  • Análise de vibração torcional
  • Teste de consumo de combustível
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Certificação OSPD
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Relatório do grupo gerador

Partida/Carga

  • Alternador de carga
  • Carregadores de bateria
  • Baterias acima do tamanho
  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Aquecedor da camisa de água do motor
  • Motor de partida a ar com controle e silencioso
  • Dispositivos de ajuste do motor
  • Motores de partida elétrica
  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Tampas dos motores de partida
  • Baterias, racks e cabos
  • Regulador de pressão do ar
  • Carregador de bateria de 10, 20 e 35 A
  • Carregador de bateria NFPA de 50 A
  • Motores de partida a ar

Veja como 3516B DGB™ (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  3516B DGB™ (50 Hz)

Exibir Mais Ofertas