Geração de Energia Elétrica 3516B (60 Hz) com Pacote Atualizável Grupo Gerador Diesel de 1.640 a 2.250 kW

3516B (60 Hz) com Pacote Atualizável

Recursos em um Instante

Pacote do Grupo Gerador Cat
Motor Diesel Cat
Alternador SR5
Painel de Controle EMCP 4
Sistema de Arrefecimento
Fornecedor de Fonte Única
Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Especificações de Produto para 3516B (60 Hz) com Pacote Atualizável

Especificações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Dimensões do Grupo Gerador

3516B (60 Hz) com Pacote Atualizável Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar; tipo recipiente de elemento único

Painéis de Controle

  • Funcionalidade PLC
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Alarme de texto / descrições de evento
  • Modos do KVAR/PF
  • Cat Connect
  • Sobrevelocidade
  • Ampères (por fase e média)
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • VCC
  • EMCP 4.2B
  • Fator de Potência (por fase e média)
  • Potência reativa invertida (kVAr) (32RV) – Sobrecorrente (50/51)
  • Recurso de histograma da carga
  • Os pacotes de grupo gerador incluem:
  • Frequência (Hz)
  • Botão de parada de emergência
  • Subtensão / sobretensão (27/59)
  • Supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência)
  • Operação de 24 VCC
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Potência invertida (kW) (32) – Potência reativa invertida (kVAr) (32RV) – Sobrecorrente (50/51)
  • 4 Saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • Volts (L-L e L-N)
  • Regulador de tensão da Caterpillar
  • O IVR inclui:
  • Controle automático/partida/parada
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • Teste de lâmpada
  • Subfrequência/sobrefrequência (81/81)
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Detecção de tensão trifásica
  • Motor frio
  • kVAr/h (total)
  • Baixa pressão do óleo
  • Link de dados do módulo de acessório
  • Parada de emergência
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • Comunicações:
  • Alarme/desligamento com indicação de LED comum de desligamentos para:
  • 0 Medição CC RMS Real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Indicação digital para:
  • Telas personalizáveis
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Controles:
  • Sobrecorrente (50/51)
  • Número de E/S (Input/Output, Entrada/Saída) varia de acordo com as opções selecionadas:
  • Capacidade de queda de velocidade reativa
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Mín./máx. do excitador
  • Confirmação de alarme
  • RPM
  • Sequência de fase do gerador
  • Limitador e monitor do diodo excitador
  • Ajuste de velocidade
  • Horas de operação
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • 3 Entradas analógicas
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • 6 entradas digitais programáveis do cliente

Sistema de Lubrificação

  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Descarte de vapores
  • Óleo lubrificante

Sistema de Montagem

  • Suportes antivibração de borracha (enviados soltos)
  • Trilhos - instalação do motor/gerador/radiador
  • Suportes antivibração (enviados soltos)

Sistema de Partida

  • Alternador de carga de 45 A
  • Motor de partida elétrica de 24 V
  • Bateria e suporte da bateria com cabos
  • Interruptor de desligamento da bateria

Material de Leitura

  • Inglês

3516B (60 Hz) com Pacote Atualizável Equipamento Opcional

Sistema de Controle

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar de elemento duplo
  • Filtro de elemento único

Sistema de Arrefecimento

  • Medidores do interruptor do nível de água
  • Radiadores ATAAC instalados opcionais
  • Radiadores ATAAC de ambiente padrão
  • Radiadores de ambiente de fábrica
  • Líquido arrefecedor
  • Radiadores instalados opcionais

Sistema do Cárter

  • Válvula de alívio de explosão
  • Sem válvulas de alívio de explosão
  • Sistema de ventilação

Sistema de Escape

  • Cotovelos
  • Expansores de escape e flange
  • Tier 4 do módulo de emissões limpas
  • Kits MOD de emissões limpas Tier 4
  • Peças de emissões limpas
  • Deslocamento do escape
  • Silenciadores
  • Gabinete de dosagem tier 4
  • Flanges
  • Conexões flexíveis
  • Adaptadores em Y

Sistema de Combustível

  • Bombas de escorva do combustível (Tier 4) - Manuais ou Elétricas
  • Filtro Primário do Combustível

Geral

  • Emblema da US AID
  • Pintura especial (cores distintas do Caterpillar Yellow ou pinturas de alto desempenho)

Geradores e Acessórios

  • Tensão Baixa/Média: 380/400/415 volts, trifásico, 1.500 rpm. RW, IE, N° de Condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Chassi 1600
  • Conversão do gerador
  • Transformadores de corrente diferencial (DCT)
  • Transformadores de Corrente Diferencial (DCT, Differential Current Transformers) classes 8,7 kV e 15 kV
  • Tensão baixa/média: 380, 440, 480, 600 V, 1.800 rpm trifásico. RW, IE, N° de Condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Chassi 1600
  • Tensão Baixa/Média: 380/400/415 volts, trifásico, 1.500 rpm. RW, PM, N° de Condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Armações 1600 e 1800
  • Termostato para aquecedor de enrolamento
  • Aquecedor de enrolamento
  • Alta tensão: 6.300, 6.600, 6.900 volts, trifásico 1.800 rpm, FW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Armação 2.700, 3.000
  • Alternador do filtro de ar
  • Alta tensão: 12.470, 13.200, 13.800 volts, trifásico 1.800 rpm, FW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Armação 2.700, 3.000
  • Tensão baixa / média: 380, 416, 440, 480, 600, 2.400, 4.160 volts, trifásico 1.800 rpm, FW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Armação 1.600, 1.800

Instrumentação

  • Pirômetro e Termopares

Sistema de Lubrificação

  • Regulador do nível de óleo
  • Bombas de pré-lubrificação
  • Óleo lubrificante no reservatório padrão

Sistema de Montagem

  • Isolantes de baixa eficiência no formato de discos
  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Isolantes de vibração IBC

Conectores de Alimentação

  • Conectores de alimentação no lado direito
  • Cabos de aterramento entre a caixa do gerador e do terminal
  • Conexões à terra neutras
  • Disjuntores de baixa tensão
  • Armação 2700, quatro condutores, quatro terminais
  • Conectores de energia traseira
  • Conectores de alimentação no lado esquerdo
  • Barra condutora da coluna central

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Teste de consumo de combustível
  • Certificação da Associação de Padrões Canadense
  • Relatórios de análise de vibração torcional
  • Certificação IBC
  • relatório de teste do gerador
  • Teste de consumo de combustível do grupo gerador
  • Certificação OSHPD
  • Carga de teste de motor padrão

Partida e Carga

  • Dispositivo de ajuste do motor
  • Regulador de pressão do ar
  • Tampa do motor de partida
  • Motores de partida elétrica
  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Motores de partida a ar
  • Conjunto de bateria de 24 V - Seco
  • Carregadores de bateria de 10, 20, 35 e 50 A

Cobertura Estendida de Manutenção

  • Cobertura Platinum, Gold e Silver

Veja como 3516B (60 Hz) com Pacote Atualizável se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  3516B (60 Hz) com Pacote Atualizável

Exibir Mais Ofertas