Grupos Geradores Diesel 3516C (50 Hz) com Pacote Atualizável Grupo Gerador Diesel de 1.600 a 2.000 kVA

3516C (50 Hz) com Pacote Atualizável

Recursos em um Instante

Pacote do Grupo Gerador Cat
Motor Diesel Cat
Alternador SR5
Painel de Controle EMCP 4
Sistema de Arrefecimento
Certificações
Uma Fonte Segura
Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Especificações de Produto para 3516C (50 Hz) com Pacote Atualizável

Especificações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Dimensões do Grupo Gerador

3516C (50 Hz) com Pacote Atualizável Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar
  • Tipo de canister de elemento único com indicador de manutenção

Painel de Controle

  • RPM
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • Ajuste de velocidade
  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Link de dados do módulo de acessório
  • Sobrecorrente (50/51)
  • VCC
  • Controles:
  • Sequência de fase do gerador
  • Baixa pressão do óleo
  • 2 saídas digitais programáveis
  • Potência invertida (kW) (32)
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Horas de operação
  • Frequência (Hz)
  • kVAr/h (total)
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • Teste de lâmpada
  • Subfrequência/sobrefrequência (81/81)
  • 6 entradas digitais programáveis
  • 2 Saídas de relé programáveis (Formulário C)
  • Operação de 24 VCC
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • Controlador do Grupo Gerador EMCP 4
  • Volts (L-L e L-N)
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Confirmação de alarme
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • 4 Saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • Sobrevelocidade
  • O controlador EMCP4.2B inclui:
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • Luzes do painel
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Subtensão / sobretensão (27/59)
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Montado no gerador - voltado para trás
  • Comunicações:
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • Indicação digital para:
  • Alarme de texto / descrições de evento
  • EMCP 4.2B
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Botão de parada de emergência
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • kW/h (total)
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • Ampères (por fase e média)
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Fator de Potência (por fase e média)

Escape

  • Saída do flange de escape

Combustível

  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado

Gerador

  • Proteção IP23
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Partida/Carga

  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Alternador de carga

Sistema de Arrefecimento

  • Ventilador e protetores da correia
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • JWAC
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada da Caterpillar
  • Sensores de nível do líquido arrefecedor
  • Ventilador do radiador e comando do ventilador

Arrefecimento

  • Radiador instalado no conjunto

Sistema de Escape

  • Saídas de face flangeada
  • Coletor de escape seco

Sistema de Combustível

  • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas
  • Bomba de escorva do combustível
  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Filtros de combustível secundários

Geradores e Acessórios

  • Isolamento Classe H NEMA, Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C principal/150 °C standby).
  • Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada do cabo superior
  • Enrolamento aleatório
  • 6 Condutores
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Furo de padrão IEC
  • Excitação interna
  • Trifásico, sem escova, polo saliente
  • Os pacotes de grupo gerador incluem o Regulador Digital de Tensão da Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator). O CDVR inclui a capacidade de queda de velocidade reativa, detecção de tensão trifásica, modos KVAR/PF, supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência), excitador mín./máx.

Sistema Regente

  • ADEM (International Maritime Organization, Organização Marítima Internacional) III

Material de Leitura

  • Inglês

Sistema de Lubrificação

  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Arrefecedor de óleo de lubrificação integral
  • Descarte de vapores
  • Óleo lubrificante
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo

Sistema de Montagem

  • Trilhos - instalação do motor/gerador/radiador
  • Suportes antivibração de borracha (enviados soltos)

Sistema de Partida/Carga

  • Motor de partida elétrica de 24 V
  • Bateria e suporte da bateria com cabos
  • Interruptor de desligamento da bateria

Geral

  • Manutenção lado direito
  • Volante do motor e caixa do volante - SAE Nº 00
  • Pintura: Amarelo Caterpillar com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Rotação padrão SAE

3516C (50 Hz) com Pacote Atualizável Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Adaptadores remotos da entrada de ar
  • Filtros de ar de elemento duplo
  • Proteção na entrada de ar
  • Filtros de ar para serviço pesado

Disjuntores

  • Opções de entrada do cabo
  • Empacotamento de controle para compartimentos
  • Unidades de Proteção
  • Tomada de carga; furo IEC padrão
  • Conexões de alimentação da barra condutora
  • Barras condutoras das colunas centrais
  • Disjuntores EMAX

Terminação de Energia

  • Disjuntores, em conformidade com o IEC

Painéis de Controle

  • Módulos anunciadores
  • Monitoramento da temperatura do gerador
  • Caixa auxiliar
  • Ajuste de velocidade remoto
  • Conexões da barra condutora
  • Porta do painel anti-vandalismo
  • Interruptor de aumento/redução de tensão
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Monitoramento local e remoto
  • Opções de idioma
  • Opções de interface com o cliente
  • Grampos da caixa externa
  • Conectores do disjuntor EMAX
  • Governadores

Sistema de Arrefecimento

  • Trocadores de calor
  • Medidores do interruptor do nível de água
  • Flanges do duto do radiador
  • Radiadores tipo Serpentina opcionais

Certificações europeias

  • Declaração de conformidade da UE

Sistema de Escape

  • Kit de instalação na parede
  • Kits de montagem do silenciador
  • Silenciadores
  • Conexões flexíveis

Sistema de Combustível

  • Arrefecedores de combustível
  • Filtro primário do combustível

Geradores e acessórios

  • Geradores
  • Trifásico, Enrolamento aleatório, Excitação interna
  • Excitação interna
  • Trifásico, 380 / 400 / 415 / 3.300 / 6.600 / 10.000 / 10.500 / 11.000 volts
     
  • Número de condutores: 6
  • Tombamento: 0,6667

Instrumentação

  • Pirômetros e termopares
  • Termopares

Sistema de Lubrificação

  • Regulador do nível de óleo
  • Bombas de pré-lubrificação elétrica
  • Bombas do reservatório de pré-lubrificação manual

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração IBC
  • Isolantes de vibração tipo mola

Sistema de Proteção

  • Válvula de alívio de explosão

Testes/Relatórios Especiais

  • Certificado sísmico IBC
  • Teste e certificação CSA
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Certificado de terra neutra
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8

Sistema de Partida/Carga

  • Carregadores de bateria de 10 e 20 A
  • Alternadores de carga - 50 A
  • Motores de partida elétrica duplos de 24 V
  • Auxílios de partida a ÉTER
  • Conjuntos de bateria de 24 V - Secos
  • Aquecedores da camisa de água do motor

Geral

  • Grupo de ajuste do motor

Veja como 3516C (50 Hz) com Pacote Atualizável se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  3516C (50 Hz) com Pacote Atualizável

Exibir Mais Ofertas