Grupos Geradores de Energia Eletrônica CM46DF Tipo V

CM46DF Tipo V

CM46DF Tipo V

Recursos em um Instante

Operação Confiável
Controle e Monitoramento
Facilidade de Instalação
Facilidade de Operação
Simplicidade Inteligente
Facilidade de Manutenção
Combustível
Emissões
Conhecimento e Experiência

Especificações de Produto para CM46DF Tipo V

Especificações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Dimensões do Grupo Gerador

CM46DF Tipo V Equipamento Padrão

Sistema de Combustível

  • Módulo de óleo combustível de ignição (apenas Dois Combustíveis (DF, Dual Fuel))
  • Módulo de circulação
  • Módulo do separador
  • Módulo de pré-pressão
  • Módulo de ventilação do motor (apenas dois combustíveis (DF) e gás)
  • GVU (Gas Valve Unit, Unidade da Válvula de Gás) (apenas dois combustíveis (DF) e gás)

Sistema de Óleo Lubrificante

  • Módulo de interface de tubulação
  • Módulo do separador de óleo lubrificante
  • Módulo combinado: sistema de água de arrefecimento e sistema de óleo lubrificante

Sistema de Água de Arrefecimento

  • Módulo combinado: consulte o sistema de óleo lubrificante
  • Módulo de interface de tubulação
  • Sistema de água de arrefecimento com radiadores

Sistema de Partida

  • Módulo do compressor de ar de partida
  • Módulo do receptor de ar partida

Sistema de Ar de Combustão

  • Filtro de ar - pulso
  • Filtro de ar - bolso
  • Filtro de ar - banho de óleo

Sistema de Escape

  • Sistema do conversor do catalisador de oxidação
  • Módulo de ventilação do gás de escape (apenas dois combustíveis (DF) e gás)
  • Sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction)
  • Silencioso do gás de escape

Controle e Sistema de Monitoramento

  • Módulo MCC (Motor Control Center, Central de Controle do Motor)
  • Painel de controle local (LCP)
  • Painel de Dados Locais (LDP, Local Data Panel)/Painel de Controle do Gerador (GCP, Generator Control Panel)
  • Detecção de vazamento de gás por cilindro (apenas dois combustíveis (DF) e gás)
  • Pacote de monitoramento do motor

Sistema de Montagem

  • Montagem elástica - grupo gerador/motor

Veja como CM46DF Tipo V se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  CM46DF Tipo V

Exibir Mais Ofertas