Geração de Energia Elétrica C18 (60 Hz) Grupo Gerador Diesel de 500 a 750 kW

C18 (60 Hz)

Recursos em um Instante

Pacote do Grupo Gerador Cat
Motor Diesel Cat
Alternador SR5
Painel de Controle EMCP
Sistema de Arrefecimento
Certificações
Uma Fonte Segura
Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Especificações de Produto para C18 (60 Hz)

Especificações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Dimensões do Grupo Gerador

C18 (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Colmeia do pós-resfriador
  • Turbocompressor

Sistema de Controle

  • 3 Polos
  • EMCP4.2B
  • Centro de potência montado no lado direito
  • Disjuntor padrão

Sistema de Arrefecimento

  • Bomba da camisa de água, acionada por engrenagens
  • Termostatos e alojamento
  • Visor de nível do nível do líquido arrefecedor
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor
  • Válvula de drenagem de líquido arrefecedor; terminado na extremidade da base
  • Sistema de arrefecimento abastecido com líquido arrefecedor de vida prolongada Caterpillar
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores da correia

Sistema de Escape

  • Coletor de escape; seco

Sistema de Combustível

  • Filtro primário do combustível com separador de água integral e filtro secundário
  • Tubulações de combustível flexíveis
  • Arrefecedor de combustível
  • Bomba de transferência do combustível do motor
  • Bomba de escorva do combustível

Gerador e Acessórios

  • Sem escova, Tombamento de 2/3 autoexcitado, enrolamento aleatório
  • Classe H de Isolamento e aumento de temperatura
  • Centro de energia, entrada inferior do cabo IP22
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado
  • Proteção IP23

Sistema de Montagem

  • Suportes antivibração (não cativos)
  • Montagem do gerador e Chapa do Duto
  • Base deslizante estreita

Sistema de Proteção

  • Sobrevelocidade
  • Desligamento de baixa pressão do óleo
  • Desligamento por alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor

Partida/Carga

  • Motor de partida elétrica de 24 V

C18 (60 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar de elemento duplo
  • Filtros de ar de recipiente reforçado

Sistema de Controle

  • Caixa de anunciadores
  • Contato de Volt livre
  • Botão de Parada de emergência remota
  • Módulo E/S discreto
  • Relé de falha de aterramento
  • Anunciador local
  • EMCP 4.4

Disjuntores

  • Contatos auxiliares
  • Barra neutra (208 V)
  • Disjuntor LSI único motorizado
  • Disjuntor LSI único motorizado
  • Ligação em paralelo externa

Compartimentos

  • Isolamento acústico (SA, Sound attenuated)
  • Proteção contra intempéries
  • Compartimento de alumínio

Sistema de Arrefecimento

  • Antigravilhas
  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Aquecedor da camisa de água do motor com bomba

Base/Tanque de Combustível

  • Alarme audiovisual de combustível
  • Tanque de Combustível de Parede Dupla da Sub-base: 660, 1.000, 1.900, 2.200 gal

Sistema de Combustível

  • Sub-bases de tanque: 24 h e 48 h
  • Base de tanque integral 8h

Gerador e Acessórios

  • Geradores extragrandes do chassi LC
  • Controle do aquecedor de enrolamento
  • PMG, AREP
  • Sobremedida
  • Proteção costeira (CIP)

Partida e Carga

  • Interruptor de desligamento da bateria
  • Carregador de bateria de 5 A
  • Conjunto de baterias extragrandes
  • Grupo de bateria padrão

Certificações

  • Certificado de Conformidade � IBC
  • CSA 22.2
  • IBC duplo e OSHPD
  • Listado na UL2200
  • Sísmicas

Geral

  • Conjunto de ferramentas

Sistema de Lubrificação

  • Bomba do reservatório manual

Veja como C18 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  C18 (60 Hz)

Exibir Mais Ofertas