Geração de Energia Elétrica C18 (50 Hz) Grupo Gerador Diesel 706 - 850 kVA

C18 (50 Hz)

Recursos em um Instante

Critérios de Projeto
Motor Diesel Cat
Alternador SR5
Painel de Controle EMCP
Fornecedor de Fonte Única
Suporte ao Produto em Todo o Mundo
Certificação Sísmica

Especificações de Produto para C18 (50 Hz)

Especificações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Dimensões do Grupo Gerador

C18 (50 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar de elemento único
  • Turbocompressor
  • Colmeia do pós-resfriador
  • Filtro de ar para serviços leves

Sistema de Controle

  • EMCP 4.2B

Arrefecimento

  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetor
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar

Sistema de Escape

  • Conexões de escape flexíveis em aço inoxidável, juntas, capa de chuva e flange deescape SAE para uso do cliente; enviados soltos

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível integral padrão aberto de 8 horas

Gerador e Acessórios

  • Gerador do chassi LC - Proteção IP23
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Disjuntor opcional obrigatório, IEC, 3 polos, montado na central de energia
  • Regulador de Tensão Integrado
  • Centro de energia, IP22
  • Regulador de Tensão Integrado

Sistema Regente

  • Governador Eletrônico Cat (ADEM A4)

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Tubulações de dreno do óleo com válvulas

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor.

Partida/Carga

  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

C18 (50 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar de elemento duplo

Disjuntores

  • Disjuntores de 4 Polos (100% classificado pela IEC) - Montado no pacote
  • Contatos auxiliares do disjuntor (IEC)
  • Disjuntores de 3 Polos (100% classificado pela IEC) - Motorizados
  • Dispositivo do disjuntor com cadeado
  • Disparo em derivação para disjuntor IEC
  • Barra de terminais de alimentação
  • Disjuntores de 4 Polos (100% classificado pela IEC) - Motorizados
  • Disjuntores de 3 Polos (100% classificado pela IEC) - Montado no pacote

Sistema de Controle

  • Buzina de alarme local
  • Dispositivos de proteção: Relé de falha no aterramento - Relé de falha no aterramento de fuga à terra; Desligamento por sobrecarga via disjuntor; Alarme de baixo nível de combustível; Desligamento por baixo nível de combustível; Alarme de alto nível de combustível; Sensor de nível de combustível
  • EMCP 4.4
  • Módulos do anunciador remoto
  • Monitores de temperatura do óleo
  • Módulos de alarme local

Sistema de Arrefecimento

  • Flange de transição do radiador
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor

Compartimentos

  • Compartimentos com isolamento acústico (disponíveis em breve)

Sistema de Escape

  • Kits de cotovelos de 8 e 10 pol
  • Silenciadores de entrada/saída da extremidade de 10, 25 e 35 dB
  • Silenciador montado no motor
  • Grupo de flanges de 8 e 10 polegadas
  • Protetor do coletor e do turbocompressor

Sistema de Combustível

  • Base do tanque de combustível de parede dupla integral
  • Sistema de transferência de combustível
  • Bomba de transferência do combustível manual

Gerador e Acessórios

  • Aquecedores de enrolamento
  • Gerador CIP do chassi A
  • Gerador CIP do chassi LC
  • Gerador extragrande do chassi A
  • Proteção de entrada
  • Geradores extragrandes do chassi LC
  • Gerador do chassi LC
  • Excitação de ímã permanente

Sistema de Lubrificação

  • Bomba do reservatório manual

Partida e Carga

  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Carregador de bateria de 5 A
  • Interruptor de desligamento da bateria
  • Aquecedores da camisa de água do motor

Veja como C18 (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  C18 (50 Hz)

Exibir Mais Ofertas