Cat ECS 400

Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 400 Acessórios

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Aplicação
O Cat ECS 400 é usado em diversas microrredes, sendo configurável para atender aos requisitos dos ativos específicos de cada local.
O Cat ECS 400 é usado em diversas microrredes, sendo configurável para atender aos requisitos dos ativos específicos de cada local.
Tipo de Módulo
O monitoramento, o controle e a otimização de ativos podem ser configurados com até 32 Recursos de Energia Distribuída (DERs, Distributed Energy Resources).
O monitoramento, o controle e a otimização de ativos podem ser configurados com até 32 Recursos de Energia Distribuída (DERs, Distributed Energy Resources).
Classificação do Compartimento
NEMA 1 para montagem em parede
NEMA 1 para montagem em parede

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Descrição Geral

Descrição Geral

O Cat® ECS 400 foi projetado para instalações industriais/comerciais grandes. O Cat ECS 400 integra uma variedade de fontes de energia tradicionais e renováveis dentro de uma microrrede, oferecendo monitoramento e controle otimizados para até 32 ativos de Recursos de Energia Distribuída (DER).
Painel

Painel

        
  • Compartimento de metal resistente
  •     
  • NEMA 1 para montagem em parede
  •     
  • Monitor com tela sensível ao toque colorida industrial de 396 mm (15,6 pol)
  •     
  • Módulo de controle eletrônico com base em Cat PLC
  •     
  • Roteador Ethernet incluído
  •     
  • Módulo Ethernet de Entrada/Saída para interface com o ATS e outros relés
  •     
  • Proteção do Disjuntor de Entrada (Monofásico de 120/240 VAC, 50/60 Hz)
  •     
  • Diodo para Direcionamento de Bateria (BBD, Best Battery Diode) para reserva
  •     
  • Dispositivo de telemática Cat PLE702
  •     
  • Roteador para conexão de Internet para telemática com conexão Ethernet
  •     
  • Temperatura de operação de -20 °C a 40 °C (umidade relativa de 0 a 95%)
  •     
  • Proteção contra tensão e raios
Cat

Interface do Usuário

Fornece interface homem-máquina (HMI, Human Machine Interface) gráfica para todos os elementos de controle, simplificando a interação do operador com os ativos DER. Inclui visualização do sistema e interface do usuário para controle manual ou automático dos DERs.
Cat

Despacho de Recursos de Energia Distribuída (DER)

Os DERs, incluindo, mas não se limitando a, grupos geradores, sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS, Battery Energy Storage System) e outras fontes renováveis, são controlados pelo Cat ECS 400 para:
        
  • Contribuição de energia de cada um dos DERs para maximizar a penetração de fontes de energia renovável e a confiabilidade do sistema. A prioridade para utilização de recursos distribuídos pode ser alterada na interface do usuário do Cat ECS 400.
  •     
  • Otimizando o desempenho dos ativos de acordo com rotinas pré-programadas que podem ser ajustadas por meio de critérios selecionáveis pelo usuário. As rotinas de otimização podem se basear em diversos parâmetros, como a minimização do custo de combustível, a otimização da operação do motor, os cronogramas configuráveis pelo usuário para carga e descarga e para exportação/importação da rede, o carregamento de baterias somente por PV ou a maximização da confiabilidade do sistema.
Cat

Controle de Importação/Exportação da Grade

O Cat ECS 400 regulará a quantidade de força reativa e real exportada dos DERs para o serviço público com base em um ponto de ajuste programável.
Cat

Soluções Personalizadas para Serviços de Engenharia Cat

O Cat ECS oferece a opção de ter soluções personalizadas para Serviços de Engenharia Cat para atender aos requisitos de canteiros de obras grandes no mundo inteiro.
 

Especificações de Produto para Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 400

Aplicação O Cat ECS 400 é usado em diversas microrredes, sendo configurável para atender aos requisitos dos ativos específicos de cada local. O Cat ECS 400 é usado em diversas microrredes, sendo configurável para atender aos requisitos dos ativos específicos de cada local.
Tipo de Módulo O monitoramento, o controle e a otimização de ativos podem ser configurados com até 32 Recursos de Energia Distribuída (DERs, Distributed Energy Resources). O monitoramento, o controle e a otimização de ativos podem ser configurados com até 32 Recursos de Energia Distribuída (DERs, Distributed Energy Resources).
Classificação do Compartimento NEMA 1 para montagem em parede NEMA 1 para montagem em parede

Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 400 Equipamento Padrão

Padrões e Códigos Aplicáveis

  • UL 508A; Os códigos de nota podem não estar disponíveis em todas as configurações de modelo. Consulte o revendedor Cat local para saber sobre a disponibilidade.
  • NEMA Tipo 1
  • Compatível com SunSpec®

Componentes Padrão

  • Diodo para Direcionamento de Bateria (BBD) para fonte de energia de reserva.
  • Comutação gerenciável que oferece comunicação configurável no local e recursos aprimorados de segurança para assegurar a integridade da rede. Uma conexão de porta Ethernet (4 fios) para conexão à rede do cliente dos DERs.
  • A telemática PLE702 (Consulte LEHE22212) permite o registro de dados de 300 canais de 1,5 dia (requer a assinatura para visualização).

Módulos Ethernet de Entrada/Saída

  • Compatível com o recursos de Entrada/Saída (ES) expandido do controle de Cat ECS 400: – E/S digital e analógico – Detecção de temperatura (RTD).
  • Configurar E/S para qualquer evento (função de leitura e gravação).
  • Faz interface com um único ATS e outros relés que permitem o escoamento de carga/adição de carga com até 8 (oito) disjuntores de carga.
  • Pacote montado e/ou opções de envio de itens soltos (Consulte LEHE22466).

Modos de Controle | Automático | Malha Conectada — Submodos (16):

  • Ilha Não Planejada ou Standby de Emergência — transição Fechada (com descarregamento suave) ou transição Aberta
  • Ilha Planejada e Ilha Intencional
  • Detecção de carga/demanda de carga — Com base na prioridade dos ativos ou no balanceamento de horas de motor — Ajusta automaticamente a capacidade dos ativos on-line às cargas
  • Escoamento de carga/Adição de carga – Escoamento de carga automático ou manual em até 8 (oito) níveis
  • Ligação em paralelo com os serviços públicos, com importação de energia da rede — o ponto de ajuste mínimo de kW de importação é mantido
  • Ligação em paralelo com os serviços públicos, com exportação de energia para a rede — o ponto de ajuste de exportação alvo é mantido
  • Ligação em paralelo com os serviços públicos, operações de carga básica
  • Modo de economia — Todos os grupos geradores e ativos que estão "consumindo combustível" não renovável DESLIGADOS
  • Modo de confiabilidade — Pelo menos um ativo que está "consumindo combustível" de alta prioridade LIGADO
  • Agendamento – 5 agendamentos e 6 segmentos – Agendamento de despacho BESS com base em ano, mês, hora, dia e segmento do dia – 5 agendamentos e 6 segmentos – Agendamento de importação e exportação para força reativa e ativa com base em hora, dia e segmento do dia
  • Modo de suavização de carga — despacho de carga não estável, usando os ativos disponíveis por períodos de tempo especificados
  • 3 modos de eficiência flexíveis 1, 2 e 3 que podem ser configurados com base nas prioridades do grupo de ativos
  • Adição e remoção proativa – Capacidade de colocar manualmente grupos geradores adicionais em operação, antecipando a entrada de grandes cargas. — Desligar manualmente os grupos geradores, em vez de aguardar a queda por LSLD quando o cliente sabe que grandes cargas estão sendo colocadas off-line
  • Modo de controle de malha reativa – Há 4 configurações de controle de forças reativas disponíveis – VAr Constante, PF Constante, Curva Volt-VAr, Curva Watt-VAr.

Modos de Controle | Automático | Fora da Malha (Ilha) — Submodos (7):

  • Adição e remoção proativas — Capacidade de colocar manualmente grupos geradores adicionais em operação, antecipando a entrada de grandes cargas — Desligar manualmente os grupos geradores, em vez de aguardar a queda por LSLD quando o cliente sabe que grandes cargas estão sendo colocadas off-line

Modos de Controle | Manual |

  • Comunicação, modo de teste de alocação de energia para comissionamento do local. Controle manualmente os ativos e o sistema de microrrede.

Modos de Controle | Marcha Lenta |

  • Somente monitoramento – o Cat ECS 400 transfere o controle para outro controlador do local.

Modos de Controle | Desligado |

  • Desligado

Controle de Disjuntor Remoto Cat

  • Funções de Proteção dos Serviços Públicos — Instituto Nacional de Padronização Americano (ANSI, American National Standards Institute) – Sobretensão/Subtensão (59/27) – Sobrefrequência/Subfrequência (81O/U) – Taxa de Variação de Frequência (ROCOF, Rate of Change of Frequency) (81R) – Verificação de sincronismo (25).

Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 400 Equipamento Opcional

Telemática

  • Armazenamento de até 800 canais de dados por segundo, por 1,5 dia, dependendo do número de dispositivos ou equipamentos conectados ao PLE702 (consulte LEHE22212), com opções para: • Celular (número de peça 550-3269) ou • Rádio via satélite + celular (número de peça 545-3987) (Requer assinatura para visualização).

Controle de Disjuntor Remoto Cat

  • O Cat ECS 400 usa um dispositivo externo opcional para controle do disjuntor de detecção dos serviços públicos.

Opções de Compartimento

  • Janela de segurança • Tomada de Serviço e Iluminação Interna de 120 VCA, tomada de serviço e iluminação de 5 A. • A Fonte de Alimentação Ininterrupta (UPS, Uninterruptable Power Supply), com bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP, Lithium Iron Phosphate), quando totalmente carregada, oferece reserva por pelo menos 10 minutos com uma carga CC de 150 watts.

Serviços de Engenharia Cat

  • Equipe global fornecendo soluções avançadas para atender às especificações do cliente, incluindo: • Soluções de controle Cat ECS personalizadas • Hardware de Cat ECS integrado com o painel de comutação de distribuição • Sequência de operações especificada pelo cliente • Relatórios de teste conforme a Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) • Soluções Integradas de Chave de Transferência Automática (ATS, Automatic Transfer Switch), incluindo integridade do sinal de partida remota e geração de relatórios • Capacidade de desempenho expandida: – Locais com diversos barramentos – Proteções avançadas dos serviços públicos – Recurso de adição de carga e escoamento de carga (LS/LA) com mais de 8 estágios – Configurações redundantes de PLC – Embalagem resistente às condições climáticas (IP54/NEMA 3R ou IP52/NEMA 12). – HMIs maiores – Até 250 Recursos de Energia Distribuída (DERs).
  • HMI Fora do Pacote: O Cat ECS 400 comporta um monitor de HMI com todas as funções, com a adição de um switch Ethernet não gerenciado. A interface gráfica da tela sensível ao toque colorida e interativa de 396 mm (15,6 pol) é usada para exibir condições de alarme do sistema, indicações de status e anúncios. (Fornecido com o monitor HMI avulso, sem caixa de painel).
  • Locais Híbridos Avançados para mais de 32 DERs: a base de código desenvolvida pela Caterpillar é usada para atender aos resultados energéticos dos clientes em instalações complexas que exigem até 250 DERs. Entre em contato com o revendedor Cat local para obter mais informações.

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 400 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 400

Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 400

Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 400

Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 400 aberto

Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 400 aberto

Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 400
Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 400
Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 400
Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 400 aberto
Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 400 aberto

Confira as Ofertas Atuais para  Sistema de Controle de Energia (ECS) Cat® 400

Exibir Mais Ofertas