Grupos Geradores a Gás DG60-2 (Trifásico)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Tensão
480 V
480 V
Frequência
60 Hz
60 Hz
Classificação do Gás Natural/GLP
60 ekW/60 ekW
60 ekW/60 ekW

Visão Geral

Grupo Gerador a Gás Natural de 60 kW

A produção de energia confiável atende aos seus padrões de energia. Todos são testados com a carga máxima antes de saírem de alguma de nossas instalações certificadas ISO 9001. O painel de controle EMCP 4, com uma interface de fácil utilização, combina nossas ferramentas avançadas de gerenciamento e diagnóstico em uma só. Não há duas necessidades de energia iguais, e é por isso que oferecemos uma ampla variedade de acessórios e acessórios de expansão do sistema aparafusáveis.

Vantagens

ATÉ 168 skVA 30% de queda de tensão

Capaz de iniciar grandes cargas de motores conectados durante uma interrupção de energia

Certificado EPA Emergência Estacionária

está em conformidade com os padrões de emissões exigidos pelas leis locais

Funciona com Vapor de Gás Natural/Liquefeito de Petróleo

Corresponde ao suprimento de gás no local

Especificações de Produto para DG60-2 (Trifásico)

Tensão 480 V 480 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Classificação do Gás Natural/GLP 60 ekW/60 ekW 60 ekW/60 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA para Aplicação de Emergência Estacionária Certificação do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA para Aplicação de Emergência Estacionária
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Classificação do Gás Natural 60 ekW/60 ekW 60 ekW/60 ekW
Modelo do Motor 5,7 l V8, Gasolina de 4 ciclos 5,7 l V8, Gasolina de 4 ciclos
Deslocamento 350 in 5.7 l
Sistema de Combustível Vapor de Gás Natural/Liquefeito de Petróleo Vapor de Gás Natural/Liquefeito de Petróleo
Aspiração de Aspiração Natural de Aspiração Natural
Tipo de Governador Eletrônico Eletrônico
Taxa de Compressão 9.4:1 9.4:1
Diâmetro Interno 4 in 101.6 mm
Curso 3.48 in 88.4 mm
Comprimento 83.3 in 2117 mm
Largura 39.4 in 1000 mm
Altura 53.5 in 1360 mm
Peso 2110 lb 957 kg

DG60-2 (Trifásico) Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Filtro de ar de elemento único

Arrefecimento

  • Radiador e ventilador de arrefecimento completo com protetores
  • Temperaturas ambientes padrão de até 50 °C (122 °F)

Obstrução no

  • Saída de escape com tubo de 3 pol

Combustível

  • Vapor de Gás Natural ou de Gás Liquefeito de Petróleo
  • Conexão NPT (National Pipe Thread, Rosca Cônica)
  • Válvulas duplas de bloqueio

Gerador

  • Regulador de Tensão Integrado
  • Proteção IP23
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat

Governador

  • Governador eletrônico (não ajustável)

Painel de Controle

  • Controlador do grupo gerador Série EMCP 4.2

Montagem

  • Isolantes de vibração de borracha

Partida/Carga

  • Motor de partida de 12 V
  • Baterias com rack e cabos

DG60-2 (Trifásico) Equipamento Opcional

Gerador

  • Aquecedor anticondensação
  • Excitação: [ ] Excitação de Ímã Permanente (PM, Permanent Magnet)
  • Geradores avançados e acima do tamanho

Partida/Carga

  • Aquecedor da bateria
  • Carregador de bateria - Listado na UL, 10 A
  • Aquecedor da água da camisa
  • Aquecedor do reservatório de óleo de lubrificação

Geral

  • Adequado para Uso Como Equipamento de Serviço (SUSE, Suitable for Use as Service Equipment)
  • Listado na UL 2200
  • Compartimentos: isolamento acústico, proteção contra intempéries
  • Certificação CSA
  • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)

Veja como DG60-2 (Trifásico) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing