Especificações do Grupo Gerador
Tensão | 480 V 480 V |
Frequência | 60 Hz 60 Hz |
Classificação do Gás Natural/GLP | 100 ekW /92 ekW 100 ekW /92 ekW |
Estratégia de Emissões/Combustível | Certificação do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA para Aplicação de Emergência Estacionária Certificação do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA para Aplicação de Emergência Estacionária |
Velocidade | 1.800 rpm 1.800 rpm |
Classificação do Gás Natural | 100 ekW /92 ekW 100 ekW /92 ekW |