Especificações do Grupo Gerador
Tensão | 480 V 480 V |
Frequência | 60 Hz 60 Hz |
Classificação do Gás Natural | 125 ekW 125 ekW |
Estratégia de Emissões/Combustível | Certificação do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA para Aplicação de Emergência Estacionária Certificação do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA para Aplicação de Emergência Estacionária |
Velocidade | 1.800 rpm 1.800 rpm |