Grupos Geradores a Gás DG150-2 (Trifásico)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Tensão
480 V
480 V
Frequência
60 Hz
60 Hz
Classificação do Gás Natural/GLP
150 ekW /140 ekW
150 ekW /140 ekW

Visão Geral

Grupo Gerador a Gás 140 - 150 kW

A produção de energia confiável atende aos seus padrões de energia. Todos são testados com a carga máxima antes de saírem de alguma de nossas instalações certificadas ISO 9001. O painel de controle EMCP 4, com uma interface de fácil utilização, combina nossas ferramentas avançadas de gerenciamento e diagnóstico em uma só. Não há duas necessidades de energia iguais, e é por isso que oferecemos uma ampla variedade de acessórios e acessórios de expansão do sistema aparafusáveis.

Vantagens

ATÉ 452 skVA 30% de queda de tensão

Capaz de iniciar grandes cargas de motores conectados durante uma interrupção de energia

Certificado EPA Emergência Estacionária

está em conformidade com os padrões de emissões exigidos pelas leis locais

Funciona com Vapor de Gás Natural/Liquefeito de Petróleo

Corresponde ao suprimento de gás no local

Especificações de Produto para DG150-2 (Trifásico)

Tensão 480 V 480 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Classificação do Gás Natural/GLP 150 ekW /140 ekW 150 ekW /140 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA para Aplicação de Emergência Estacionária Certificação do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA para Aplicação de Emergência Estacionária
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Classificação do Gás Natural 150 ekW /140 ekW 150 ekW /140 ekW
Classificação de propano 140 ekW 140 ekW
Tipo de Combustível Vapor de Gás Natural/Liquefeito de Petróleo Vapor de Gás Natural/Liquefeito de Petróleo
Deslocamento 535 in 8.8 l
Modelo do Motor 8,8 l V8, Gasolina de 4 ciclos 8,8 l V8, Gasolina de 4 ciclos
Sistema de Combustível Vapor de Gás Natural/Liquefeito de Petróleo Vapor de Gás Natural/Liquefeito de Petróleo
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Tipo de Governador Eletrônico Eletrônico
Taxa de Compressão 10.1:1 10.1:1
Diâmetro Interno 4.35 in 110.5 mm
Curso 4.5 in 114.3 mm
Comprimento 119.6 in 3037 mm
Largura 43.7 in 1110 mm
Altura 65.2 in 1655 mm
Peso 3563 lb 1616 kg

DG150-2 (Trifásico) Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Filtro de ar de elemento único

Arrefecimento

  • Temperaturas ambientes padrão de até 50 °C (122 °F)
  • Radiador e ventilador de arrefecimento completo com protetores

Obstrução no

  • Saída de escape com tubo de 2,5 pol

Combustível

  • Válvulas duplas de bloqueio
  • Vapor de Gás Natural ou de Gás Liquefeito de Petróleo
  • Conexão NPT (National Pipe Thread, Rosca Cônica)

Gerador

  • Proteção IP23
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • Regulador de Tensão Integrado

Governador

  • Governador eletrônico (não ajustável)

Painel de Controle

  • Controlador do grupo gerador Série EMCP 4.2

Montagem

  • Isolantes de vibração de borracha

Partida/Carga

  • Motor de partida de 12 V
  • Baterias com rack e cabos

DG150-2 (Trifásico) Equipamento Opcional

Gerador

  • Aquecedor anticondensação
  • Excitação: [ ] Excitação de Ímã Permanente (PM, Permanent Magnet)
  • Geradores avançados e acima do tamanho

Partida/Carga

  • Carregador de bateria - Listado na UL, 10 A
  • Aquecedor do reservatório de óleo de lubrificação
  • Aquecedor da água da camisa
  • Aquecedor da bateria

Geral

  • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)
  • Pacote UL 2200
  • Adequado para Uso Como Equipamento de Serviço (SUSE, Suitable for Use as Service Equipment)
  • Certificação CSA
  • Compartimentos: isolamento acústico, proteção contra intempéries

Veja como DG150-2 (Trifásico) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing