Especificações do Grupo Gerador
Tensão | 240 Volts 240 Volts |
Frequência | 60 Hz 60 Hz |
Classificação do Gás Natural/GLP | 60 ekW/60 ekW 60 ekW/60 ekW |
Estratégia de Emissões/Combustível | Certificação do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA para Aplicação de Emergência Estacionária Certificação do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA para Aplicação de Emergência Estacionária |
Velocidade | 1.800 rpm 1.800 rpm |
Classificação do Gás Natural | 60 ekW/60 ekW 60 ekW/60 ekW |