G3512K de 1.530 kW

Grupos Geradores a Gás G3512K

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Contínua
1.530 ekW a 1 pf
1.530 ekW a 1 pf
Tipo de Combustível
Gás Natural e Propano
Gás Natural e Propano
Eficiência Elétrica Máxima
45.3%
45.3%

Visão Geral

Gerador a Gás de 1.502 kW – 1.530 kW

De gás natural a biogás, gases da mina de carvão ou misturas de combustível de hidrogênio para sustentar aplicações de calor e energia combinados (CHP, Combined Heat and Power), energia de emergência e rede elétrica local, a Caterpillar possui uma ampla gama de soluções confiáveis de energia a gás.

Vantagens

Até 45.3% Eficiência Elétrica

Eficiência elétrica líder do setor de 45,3% em um pacote de 1,5 MW. 

Tão baixo quanto 6 minutos Tempo da Partida até Carga Total

Desempenho mais rápido da partida até carga total e resposta transiente aprimorada permitem que o G3512K fique disponível mais rapidamente e se adapte perfeitamente a mudanças rápidas de carga

Combustível Flexível

Agora, estão disponíveis diversas opções de combustível com gás natural e propano. Biogás, gás da estação de tratamento e gás de aterro sanitário, metano de minas de carvão (CMM, Coal Mine Methane) e até 25% de configurações de hidrogênio a serem lançadas em 2026

Especificações de Produto para G3512K

Classificação Contínua 1.530 ekW a 1 pf 1.530 ekW a 1 pf
Tipo de Combustível Gás Natural e Propano Gás Natural e Propano
Eficiência Elétrica Máxima 45.3% 45.3%
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1500 1500
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
Modelo do motor G3512K G3512K
Cilindrada 3576 pol³ 58.6 l
Aspiração TA TA
Diâmetro interno 6.7 pol 170 mm
Curso 8.5 pol 215 mm
Taxa de Compressão 10.5 10.5
Tipo de Governador ADEM 6 ADEM 6
Comprimento 215 pol 5466 mm
Largura 71.97 pol 1828 mm
Altura 89.49 pol 2273 mm
Peso Seco - Grupo Gerador 37,082 lb 16,820 kg

G3512K Equipamento Padrão

Arrefecimento

  • Bombas de água acionadas pelo motor para camisa de água do motor e pós-arrefecedor.
  • Válvula de controle SCAC
  • Camisa de água do motor e termostatos SCAC (Separate Circuit Aftercooler, Circuito Separado Pós-arrefecido).
  • Conexões do flange do cliente ANSI/DN para entrada e saída da camisa de água do motor.

Painel de Controle

  • ECS 100 HMI colorido
  • Telemática de Ethernet

Admissão de Ar

  • Filtro de ar de estágio único com dois elementos com compartimento e indicador de serviço.

Sistema Governador

  • ADEM 6

Obstrução no

  • Turbocompressor arrefecido na seção central com saída flangeada Cat.
  • Coletores de escape seco, isolados e blindados.
  • Abertura de escape individual e saída do turbocompressor ligadas ao Módulo Integrado para Detecção de Temperatura (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) com GECM (Gas Engine Control Module, Módulo de Controle do Motor a Gás) que fornece alarmes e desligamentos.

Sistema de combustível

  • Válvula eletrônica de medição de combustível
  • EN7462/CSAB149:3, NFPA37
  • Placa do acelerador, atuador de 24 VCC, controlado pelo GECM
  • O sistema de combustível é dimensionado para tubulação de gás natural seco de 31,5 a 47,2 MJ/NM3 com pressão de 10,2 a 34,5 kPa para a válvula de controle de combustível do motor.

Gerador

  • Manuais de operação e manutenção
  • Conexões da barra condutora
  • IVR - Regulador de tensão integrado
  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos em preto brilhante
  • Catálogo de peças
  • Queda de velocidade reativa
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Protetor e Amortecedor de Vibração do Virabrequim
  • Serviço do lado direito/esquerdo
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • SR5/N9500

Lube

  • Bomba de pré-lubrificação elétrica

Partida/Carga

  • Motores de partida de 24 V

Sistema de Ignição

  • Sensor de Pressão do Cilindro Integrado (ICPS, Integrated Cylinder Pressure Sensor)
  • Sistema de Ignição Eletrônica (controlado pelo ADEM A6)

G3512K Equipamento Opcional

Painel de Controle

  • Módulo de Compartilhamento da Carga
  • ECS 200 com HMI colorido
  • Telemática celular
  • Módulos Ethernet expansíveis
  • Telas HMI Remotas
  • Ponto de conexão CAN 2
  • E/S Expansíveis

Admissão de Ar

  • Filtro de Ar do Motor Desligado - Suportes de Montagem e Tubulação

Disjuntor

  • LSI/LSIG/LSIG-P Anunciador instantâneo, de longa duração e de curta duração, proteção contra falha de aterramento, anunciador de falha de aterramento
  • Disjuntores Não Participantes/Participantes
  • Montados na parte traseira
  • Disjuntores Classificados pela IEC/ULCSA de 5.000 A, 3 Polos

Arrefecimento

  • Tubulação de dreno do nível do líquido arrefecedor com válvulas
  • Conexões de Entrada/Saída do Lado Direito e Esquerdo

Lube

  • Transporte com óleo ou seco (Ultra40)
  • SYNHP (somente transporte seco)
  • Regulador do Nível de Óleo

Partida/Carga

  • Bateria com cabos e cremalheira (enviada solta)
  • Dispositivo de ajuste do motor
  • Aquecedor da camisa de água do motor (220/400/240/480 V)
  • Alternador de carregamento de 60 A, 24 V (requer bombas acionadas pelo motor)

Obstrução no

  • Silenciador e silenciador de detenção de fagulha com flanges associados
  • Flange, Cotovelo e Acessório Flexível
  • Expansor de Escape

Sistema de combustível

  • Filtro de combustível
  • Regulador de pressão do gás
  • Regulador de Desativação de Gás
  • Válvula de corte de gás 24 V, Energizada para Funcionar (ETR, Energized-to-Run)

Gerador

  • Caixa de acesso ao cabo
  • Termostato para aquecedor de enrolamento
  • Aquecedor de enrolamento do gerador (com controle do aquecedor opcional)
  • Controle manual de tensão
  • Barras Condutoras NEMA/IEC
  • Detectores da temperatura do rolamento
  • Filtro de ar do gerador
  • Geradores de média e alta tensão e acessórios
  • Transformador de corrente, transformador de corrente diferencial, transformador potencial
  • Caixa de extensão de baixa tensão

Geral

  • Conjunto de ferramentas
  • Emblema da US AID
  • Pedido de pintura especial
  • Ferramenta de diagnóstico digital

Opções

  • Isolantes de Vibração Sísmica
  • Isolantes de Mola

Conformidade com Código de Rede Elétrica

  • 50 Hz: Alemanha (HV/MV), Grã-Bretanha, Itália (HV/MV), Bélgica, Polônia, Países Baixos, Romênia, Espanha, França, República Tcheca, Grécia, Irlanda e Padrão Europeu

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como G3512K se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Grupo Gerador a Gás G3512K

Grupo Gerador a Gás G3512K

Grupo Gerador a Gás G3512K

Grupo Gerador a Gás G3512K

Grupo Gerador a Gás G3512K
Grupo Gerador a Gás G3512K
Grupo Gerador a Gás G3512K
Grupo Gerador a Gás G3512K

Confira as Ofertas Atuais para  G3512K

Exibir Mais Ofertas