Grupos Geradores a Gás G3516B Gerador a Gás Natural de 910 kW a 1.300 kW

Recursos em um Instante

Motor a Gás CAT G3516B
Gerador SR5
Painel de Controle EMCP 4.3
Sistema de Controle Eletrônico CAT
Emissões
Sistema Comprovado
Linha Completa de Acessórios
Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Especificações de Produto para G3516B

Especificações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Dimensões do Grupo Gerador

G3516B Equipamento Padrão

Entrada de Ar

  • Filtro de ar do tipo canister de elemento único com indicador de manutenção
  • Filtro de ar modular, indicador de manutenção de elemento único

Painel de Controle

  • EMCP 4.3

Arrefecimento

  • Conexões de flange CAT
  • Bombas de água acionadas pelo motor para camisa de água do motor e pós-arrefecedor
  • Camisa de água do motor e termostatos SCAC

Disjuntor

  • Montagem traseira, direito, esquerdo
  • Disjuntores de 1600A-2000A, de 3 polos com classificação da UL

Escape

  • Fornece temperaturas da porta de escape e temperatura da pilha na tela fornecida pelo cliente via CCM
  • Coletores de escape seco, isolados e blindados
  • Saídas de face flangeada CAT

Sistema de Combustível

  • O sistema de combustível é dimensionado para tubulação de gás natural seco de 31,5 a 47,2 MJ/NM3 com pressão de 10,2 a 34,5 kPa para a válvula de controle de combustível do motor
  • Válvula de corte de gás de 24 VCC energizada para funcionar
  • Placa do acelerador, ativada e controlada hidraulicamente pelo GECM

Sistema de combustível

  • Válvula eletrônica de medição de combustível
  • Válvula de corte de gás
  • Controle elétrico da razão ar/combustível

Sistema de Ignição

  • Sincronização com Detecção de Detonação (DST, Detonation Sensitive Timing) do Cilindro Individual�
  • Sistema de Ignição Eletrônica (controlado pelo GECM)

Gerador

  • RTDs do estator
  • Estator de enrolamento de forma
  • Excitação de ímã permanente
  • RTDs (Resistance Temperature Detectors, Detectores de Resistência à Temperatura) do estator de platina IEC
  • Regulador Digital de Tensão da Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) com recursos de queda de velocidade, detecção trifásica e modos KVAR/PF
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Detectores de temperatura de enrolamento

Sistema Regente

  • Módulo de compartilhamento da carga HV

G3516B Equipamento Opcional

Entrada de Ar

  • Adaptadores de entrada de ar - retangulares ou redondos

Disjuntor

  • 3 polos listado na UL 489
  • 3 polos com classificação IEC 947-2
  • Disjuntor de 1200A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A com disparo em derivação e contatos auxiliares

Painel de Controle

  • Módulo de alarme local
  • Módulo de comunicação PL1000E/PL1000T
  • Módulo de sincronização
  • Relé de falha do motor
  • Anunciador remoto
  • Módulo de Interface com o Cliente

Arrefecimento

  • Conexão flexível para entrada e saída de camisa de água do motor

Escape

  • Cotovelo de 203 mm/305 mm
  • Conexão Flexível (203 mm)
  • Flange
  • Atenuação do silenciador de 15 dBA, 356 mm (14 pol)
  • Expansor de Escape

Sistema de Combustível

  • Filtro de Combustível/Filtro de Gás
  • Regulador de desativação de gás de 206-412 kPa (30-60psi)

Gerador

  • Filtro de ar do gerador
  • Caixa de extensão de baixa tensão
  • Conversão delta de 2.400V
  • Geradores de média e alta tensão e acessórios
  • Controle manual de tensão
  • Detectores da temperatura do rolamento
  • Gerador trifásico, 380/480/600/4160V a 1.800 rpm (60 Hz)
  • Barra condutora europeia
  • Caixa de acesso ao cabo

Geral

  • Ferramenta de diagnóstico digital
  • Emblema da US AID
  • Conjunto de ferramentas
  • Pedido de pintura especial

Partida/Carga

  • Alternador de carga
  • Carregador de bateria de 10A/20A
  • Aquecedor do líquido arrefecedor da camisa de água do motor
  • Motor de partida elétrica esquerdo
  • Conjunto da Bateria de 24 V

Veja como G3516B se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  G3516B

Exibir Mais Ofertas