CG170-20 2.000 kW

Grupos Geradores a Gás CG170-20

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Contínua Máxima
2.000 ekW a 1 pf
2.000 ekW a 1 pf
Tipo de Combustível
Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão
Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão
Eficiência Elétrica Máxima
43.70%
43.70%

Visão Geral

Grupo Gerador 2000 kW

A Caterpillar possui uma ampla gama de soluções confiáveis de energia a gás que incluem sistemas de calor e energia combinados (CHP) alimentados a gás natural, energia de emergência para unidades, energia renovável de biogás para sustentar a rede elétrica local, e eletricidade gerada a partir de gases da mina de carvão.

Vantagens

Até 47% Maior intervalo de troca de óleo

Menor consumo de óleo lubrificante, levando a um maior intervalo de tempo entre as trocas de óleo lubrificante

Até 14% economia em serviço

Intervalos de manutenção prolongados que levam a menores custos de serviço

Até 1.900 L/Ano Menor consumo de óleo lubrificante

levando a menores custos de serviço e intervalos de manutenção prolongados

Especificações de Produto para CG170-20

Classificação Contínua Máxima 2.000 ekW a 1 pf 2.000 ekW a 1 pf
Tipo de Combustível Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão
Eficiência Elétrica Máxima 43.70% 43.70%
Classificação Máxima de Standby 2000 2000
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1500 1500
Modelo do Motor CG170-20 CG170-20
Deslocamento 3240 pol³ 53.1 l
Aspiração TA TA
Diâmetro Interno 6.7 pol 170 mm
Curso 7.7 pol 195 mm
Comprimento 294 pol 7467.6 mm
Largura 67 pol 1710 mm
Altura 86 pol 2190 mm
Peso Seco - Grupo Gerador 43651.1 lb 19800 kg

CG170-20 Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Turbocompressor com uma caixa de rolamentos arrefecida a água para todos os cilindros
  • Filtro de ar de estágio único com um elemento com compartimento e indicador de serviço

Painéis de Controle

  • TEM (Total Electronic Management, Gerenciamento Eletrônico Total)

Arrefecimento

  • Camisa de água do motor e termostatos SCAC
  • conexões do flange para entrada e saída JW
  • Bomba elétrica da camisa de água do motor e do líquido arrefecedor do pós-arrefecedor

Obstrução no

  • Sistema fechado de ventilação de cárter
  • Sistema de escape de baixa resistência/PEARL
  • Válvula de descarga do turbo de escape para o CG170-20

Sistema de combustível

  • Bujões a vela da pré-câmara
  • Válvula eletrônica de medição de combustível
  • Sistema de ignição e monitoramento do cilindro controlado independentemente

Gerador

  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Detecção trifásica e controle KVAR/PF
  • Queda de velocidade reativa
  • o gerador fechado resulta em nenhuma transmissão de torque para a armação de base
  • gerador de código de rede elétrica
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Conexões da barra condutora

Partida/Carga

  • Motores de partida de 24 V
  • Interruptor de desconexão da bateria

Geral

  • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim

CG170-20 Equipamento Opcional

Arrefecimento

  • Skid CHP

Veja como CG170-20 se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Confira as Ofertas Atuais para  CG170-20

Exibir Mais Ofertas