Especificações do Grupo Gerador
Classificação Contínua Máxima | 235 ekW 235 ekW |
Tipo de Combustível | Gás Natural, Biogás, Gás de Campo, Propano Gás Natural, Biogás, Gás de Campo, Propano |
Eficiência Elétrica Máxima | 37.30% 37.30% |
Classificação Máxima de Standby | 260 260 |
Frequência | 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz |
RPM | 1.500 ou 1.800 rpm 1.500 ou 1.800 rpm |