Geração de Energia Elétrica G3512E Gerador a Gás Natural 700 -1.200kW

Recursos em um Instante

Motor a Gás CAT G3512E
Gerador SR4B
Painel de Controle EMCP 4.3
Sistema de Controle Eletrônico CAT
Emissões
Sistema Comprovado
Linha Completa de Acessórios
Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Especificações de Produto para G3512E

Especificações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Dimensões do Grupo Gerador

G3512E Equipamento Padrão

Entrada de Ar

  • Filtro de ar de estágio único com dois elementos com compartimento e indicador de serviço

Painel de Controle

  • EMCP 4.3

Arrefecimento

  • Camisa de água do motor e bombas acionados por motor SCAC (Separate Circuit Aftercooler, Circuito Separado Pós-arrefecido)
  • Camisa de água do motor e termostatos SCAC

Escape

  • Coletores de escape seco, isolados e blindados
  • Abertura de escape individual e saída do turbocompressor ligadas ao Módulo Integrado para Detecção de Temperatura (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) com GECM (Gas Engine Control Module, Módulo de Controle do Motor a Gás), que fornece alarmes e desligamentos
  • Saída com face flangeada Cat no turbocompressor

Sistema de Combustível

  • Válvula de controle eletrônico instalada no motor
  • Válvula de corte de gás de 24 VCC, ETR (Energized-to-Run, Energizada para Funcionar)
  • Regulador de pressão do gás

Sistema de combustível

  • Válvula eletrônica de medição de combustível
  • Placa do acelerador, atuador de 24 VCC, controlado pelo GECM
  • O sistema de combustível é dimensionado para tubulação de gás natural seco de 31,5 a 47,2 MJ/NM3 com pressão de 10,2 a 34,5 kPa para a válvula de controle de combustível do motor

Geral

  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos em preto brilhante
  • Catálogo de peças
  • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim
  • Manuais de operação e manutenção
  • Serviço do lado direito

Gerador

  • SR4B
  • Excitação de Ímã Permanente
  • O regulador digital de tensão da Caterpillar inclui a capacidade de queda de velocidade reativa, detecção de tensão trifásica, modos KVAR/PF, supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência), excitador mín./máx.
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Isolamento Classe H NEMA

Sistema Regente

  • ADEM A4

Sistema de Ignição

  • Sistema de Ignição Eletrônica (controlado pelo GECM)
  • Sincronização com Detecção de Detonação (DST, Detonation Sensitive Timing) do Cilindro Individual

Partida/Carga

  • Motor de Partida Elétrica

G3512E Equipamento Opcional

Entrada de Ar

  • Suportes de montagem e tubulação
  • Filtro de ar com pré-purificador

Disjuntores

  • Suporte do chassi
  • Montagem traseira, direito, esquerdo
  • 3 polos (classificação IEC 947-2)
  • 100% classificados, 3 polos (UL/CSA/IEC), Classificação de 5º Dígito
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, Tipo 4º Dígito
  • Disjuntores P-Frame de 1.200 A, 3 Polos, 100% Classificados pela UL
  • Disjuntores R-Frame de 1.600 A e 2.000 A, 3 Polos, 100% Classificados pela UL
  • Disjuntores Masterpact de 2.000 A, 3 Polos, 100% Classificados pela UL

Arrefecimento

  • Radiador remoto para circuitos JW e SCAC, interruptor de nível incluído, mas não ligado
  • Tubulação de drenagem do nível do líquido arrefecedor com válvulas, ventilador com proteção
  • Conexões de Entrada/Saída

Painel de Controle

  • Módulo de alarme local
  • Anunciador remoto
  • Monitoramento de PC local
  • Monitoramento remoto do PC
  • Relé de falha do motor

Escape

  • Flange de 305 mm (12 pol)
  • Expansor de flange 250 mm a 329 mm
  • Conexões flexíveis

Sistema de Combustível

  • Trem a gás com montagem remota, dimensionado para tubulação de gás natural seca de 31,5 MJ/Nm3 (800 btu/pés cúbicos) com faixa de pressão de entrada de 19,2 a 48,3 kPa (2,78 a 7 lb/pol²).

Geral

  • Emblema da US AID
  • Pedido de pintura especial
  • Conjunto de ferramentas
  • Ferramenta de diagnóstico digital

Gerador

  • Caixa de acesso ao cabo
  • Detectores da temperatura do rolamento
  • Filtro de ar do gerador
  • Barras condutoras europeias

Partida/Carga

  • Motores de partida de 24 V
  • Bateria com cabos e cremalheira (enviada solta)
  • Aquecedor da camisa de água do motor
  • Alternador de carregamento de 45 A, 24 V (requer bombas acionadas pelo motor)
  • Carregador de bateria de 20 A e 24 VCC

Veja como G3512E se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  G3512E

Exibir Mais Ofertas