Grupos Geradores a Gás G3520E Gerador a Gás Natural 1415 - 2022 kW

Recursos em um Instante

Motor a Gás CAT G3520E
Gerador SR5
Painel de Controle EMCP 4.3
Sistema de Controle Eletrônico CAT
Emissões
Sistema Comprovado
Linha Completa de Acessórios
Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Especificações de Produto para G3520E

Especificações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Dimensões do Grupo Gerador

G3520E Equipamento Padrão

Painel de Controle

  • EMCP 4.3

Entrada de Ar

  • Filtro de ar de estágio único com dois elementos com compartimento e indicador de serviço

Arrefecimento

  • Flange CAT Padrão
  • Conexões de Saída do Lado Direito/Esquerdo
  • Bombas de água acionadas pelo motor para camisa de água do motor e pós-arrefecedor
  • Conexões de flange do adaptador ANSI/DN 

Escape

  • Abertura de escape individual e saída do turbocompressor ligadas ao Módulo Integrado para Detecção (ISM, Integrated Sensing Module) com ECM a gás que fornece alarmes e desligamentos
  • Coletores de escape seco, isolados e blindados

Sistema de Combustível

  • O sistema de combustível é dimensionado para tubulação de gás natural seco de 31,5 a 47,2 MJ/NM3 com pressão de 10,2 a 34,5 kPa para a válvula de controle de combustível do motor
  • Filtro de combustível
  • Válvula de medição de combustível instalada no motor
  • Válvula de Corte de Gás 24V ETR
  • Placa do acelerador, atuador de 24 VCC, controlado pelo GECM

Sistema de Ignição

  • Sincronização com Detecção de Detonação (DST, Detonation Sensitive Timing) do Cilindro Individual 
  • Sistema de Ignição Eletrônica (controlado pelo GECM) 

Gerador

  • SR4B
  • Regulador Digital de Tensão da Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) com detecção trifásica e controle KVAR/PF
  • Conexões da barra condutora
  • SR5
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Excitação de Ímã Permanente
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Trifásico, sem escova, polo saliente

Geral

  • Serviço do lado direito
  • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim
  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos e radiadores em preto brilhante

G3520E Equipamento Opcional

Entrada de Ar

  • Filtro de ar reforçado
  • Filtro de ar para trabalho comum
  • Filtro de ar com pré-purificador
  • Suporte de montagem

Painel de Controle

  • Módulo de Alarme NFPA99-110 local com LEDs
  • Módulo de Comunicação PL1000E/PL1000T
  • Anunciador de 8/16 Luzes Remoto de 24 V-32 V
  • Módulo de Alarme de 8 Luzes Personalizado
  • Relé de Falha do Motor
  • Módulo de Sincronização

Painéis de Controle

  • Módulo de alarme local

Arrefecimento

  • Aquecedor do líquido arrefecedor da camisa de água do motor
  • Flange Cat, Flange do Adaptador ANS/DIN
  • Bombas do Motor
  • Tubulações de ar do pós-arrefecedor, substituição da colmeia do pós-resfriador
  • Conexões de Entrada/Saída

Escape

  • Atenuação do Silenciador de 15/18/25 dBA
  • Expansores de Escape/Flange de 305/356 mm, Expansor de Escape e Flange de 305/406 mm
  • Expansor de escape e flange de 356-406 mm
  • Silenciadores (Atenuação de 15/18/25 dBA) e silenciador de detenção de fagulha com flanges associados ANSI
  • Kits de Cotovelo de 305/360/406 mm
  • Conexões Flexíveis
  • Silenciador com Detentor de Fagulha de 16"

Sistema de Combustível

  • Trem a Gás (31,5 MJ/Nm3 com pressão de entrada de 19,2 a 48,3 kPa (2,78 a 7 lb/pol²))
  • Trem a Gás de 0 a 100 kPag, sensores de pressão de 4 a 20 mA
  • Filtro de Combustível, Filtro de Gás
  • Válvula de Corte de Gás de 24 VCC, Regulador de Desativação de Gás

Gerador

  • Módulos anunciadores
  • Filtros de ar, caixa de acesso do cabo
  • Detectores da temperatura do rolamento
  • Caixa de extensão de baixa tensão
  • Anunciador de 16 Pontos/32 luzes com configuração NFPA99-110/CSA282
  • Caixa de extensão, barras condutoras europeias
  • Filtro de ar do gerador
  • Geradores de média e alta tensão e acessórios
  • Opções do Gerador de 415/400/380, 3.300/6.600/11.000 V (50 Hz)
  • Opções do Gerador de 480/4.160/13.200 V (60 Hz)
  • Fiação elétrica de 8/15/23 m
  • Transformadores de Corrente Diferencial Cruzados de 8,7/15 kV (CCCT, DCT, CT)
  • Caixa de acesso ao cabo

Sistema Regente

  • Módulo de compartilhamento da carga

Partida/Carga

  • Interruptor de desligamento da bateria
  • Alternador de carregamento de 45 A, 24 V (requer bombas acionadas pelo motor)
  • Motores de Partida de 24 V
  • Carregador de Bateria de 20 A
  • Bateria com cabos e cremalheira (enviada solta)

Veja como G3520E se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  G3520E

Exibir Mais Ofertas