Grupos Geradores a Gás CG170-16

CG170-16 K 1.500 kW

CG170-16 K

Especificações de Produto para CG170-16 K

Especificações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Dimensões do Grupo Gerador

CG170-16 K Equipamento Padrão

Entrada de Ar

  • Filtro de ar de estágio único com dois elementos com compartimento e indicador de serviço
  • Turbocompressor para o CG170K com uma caixa de rolamento arrefecida a água

Painéis de Controle

  • TEM (Total Electronic Management, Gerenciamento Eletrônico Total)

Escape

  • Sistema fechado de ventilação de cárter
  • Sistema de escape de baixa resistência

Arrefecimento

  • Bombas de água acionadas pelo motor para camisa de água do motor e pós-arrefecedor
  • Camisa de água do motor e termostatos SCAC
  • Conexões do flange para entrada e saída JW

Sistema de combustível

  • Válvula eletrônica de medição de combustível
  • Bujões a vela da pré-câmara
  • Sistema de ignição e monitoramento do cilindro controlado independentemente

Gerador

  • Queda de velocidade reativa
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Detecção trifásica e controle KVAR/PF
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Conexões da barra condutora

Partida/Carga

  • Interruptor de desligamento da bateria
  • Motores de partida de 24 V

Geral

  • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim

CG170-16 K Equipamento Opcional

Entrada de Ar

  • Suporte de montagem
  • Filtro de ar com pré-purificador

Arrefecimento

  • Skid CHP

Veja como CG170-16 K se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  CG170-16 K

Exibir Mais Ofertas