Grupos Geradores a Gás CG132-12

CG132B-12 600 kW

Recursos em um Instante

Alta Eficiência, Custos de Operação Menores
Baixos custos de instalação, operação e propriedade
Consumo de Lubrificante Otimizado
Flexibilidade na Utilização do Combustível

Especificações de Produto para CG132B-12

Especificações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Dimensões do Grupo Gerador

CG132B-12 Equipamento Padrão

Entrada de Ar

  • Filtro de ar de estágio único com um elemento com compartimento e indicador de serviço
  • Turbocompressor com uma caixa de rolamentos arrefecida a água para todos os cilindros

Painéis de Controle

  • Sistema de Gerenciamento Total de Usina e Energia (TPEM, Total Plant and Energy Management)

Arrefecimento

  • Conexões do flange do cliente ANSI/DN para entrada e saída da camisa de água do motor
  • conexões do flange para entrada e saída JW
  • Camisa de água do motor e termostatos SCAC
  • Bomba elétrica da camisa de água do motor e do líquido arrefecedor do pós-arrefecedor

Escape

  • Válvula de descarga do turbo de escape para o CG132B-16
  • Sistema fechado de ventilação de cárter
  • Sistema de escape de baixa resistência/PEARL

Sistema de combustível

  • Sistema de ignição e monitoramento do cilindro controlado independentemente
  • Válvula eletrônica de medição de combustível
  • Bujões a vela da pré-câmara

Gerador

  • Queda de velocidade reativa
  • gerador de código de rede elétrica
  • o gerador fechado resulta em nenhuma transmissão de torque para a armação de base
  • Conexões da barra condutora
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Detecção trifásica e controle KVAR/PF

Partida/Carga

  • Motores de partida de 24 V
  • Interruptor de desligamento da bateria

Geral

  • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim

CG132B-12 Equipamento Opcional

Entrada de Ar

  • Suporte de montagem
  • Filtro de ar com pré-purificador

Arrefecimento

  • Skid CHP

Veja como CG132B-12 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  CG132B-12

Exibir Mais Ofertas