Grupos Geradores a Gás CG132B-16 Gerador a Gás 700-1.000kW

Recursos em um Instante

Custos de Operação Menores
Pegada menor
Sistema de Gerenciamento Eletrônico Total (TEM, Total Electronic Management) Cat
Flexibilidade na Utilização do Combustível

Especificações de Produto para CG132B-16

Especificações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Dimensões do Grupo Gerador

CG132B-16 Equipamento Padrão

Entrada de Ar

  • Filtro de ar de estágio único com um elemento com compartimento e indicador de serviço
  • Turbocompressor com uma caixa de rolamentos arrefecida a água para todos os cilindros

Painéis de Controle

  • Sistema de Gerenciamento Total de Usina e Energia (TPEM, Total Plant and Energy Management)

Arrefecimento

  • Conexões do flange para entrada e saída JW
  • Bomba elétrica da camisa de água do motor e do líquido arrefecedor do pós-arrefecedor
  • Camisa de água do motor e termostatos SCAC
  • conexões do flange para entrada e saída JW
  • Flanges Cat no circuito SCAC
  • Conexões do flange do cliente ANSI/DN para entrada e saída da camisa de água do motor

Escape

  • Válvula de descarga do turbo de escape para o CG132B-16
  • Sistema fechado de ventilação de cárter
  • Sistema de escape de baixa resistência/PEARL

Sistema de combustível

  • Bujões a vela da pré-câmara
  • Sistema de ignição e monitoramento do cilindro controlado independentemente
  • Válvula eletrônica de medição de combustível

Gerador

  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Queda de velocidade reativa
  • Detecção trifásica e controle KVAR/PF
  • Conexões da barra condutora
  • gerador de código de rede elétrica
  • o gerador fechado resulta em nenhuma transmissão de torque para a armação de base
  • Queda de velocidade reativa
  • Detectores de temperatura de enrolamento

Partida/Carga

  • Motores de partida de 24 V
  • Interruptor de desligamento da bateria

Geral

  • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim

CG132B-16 Equipamento Opcional

Entrada de Ar

  • Filtro de ar com pré-purificador
  • Suporte de montagem

Arrefecimento

  • Skid CHP

Veja como CG132B-16 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  CG132B-16

Exibir Mais Ofertas