Grupo Gerador a Gás G3520

G3520 2.500 kW

G3520 de 2.500 ekW

Recursos em um Instante

Emissões
Linha Completa de Acessórios
Suporte ao Produto em Todo o Mundo
Gerador SR5
Painel de Controle EMCP4.2
Sistema Comprovado
Motor a Gás CAT G3520
Sistema de Controle Eletrônico CAT

Especificações de Produto para G3520 de 2.500 ekW

Especificações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Dimensões do Grupo Gerador

G3520 de 2.500 ekW Equipamento Padrão

Entrada de Ar

  • Filtro de ar de estágio único com dois elementos com compartimento e indicador de serviço

Painel de Controle

  • EMCP 4.3

Arrefecimento

  • Camisa de água do motor e bombas acionados por motor SCAC (Separate Circuit Aftercooler, Circuito Separado Pós-arrefecido)
  • Camisa de água do motor e termostatos SCAC

Escape

  • Saída com face flangeada Cat no turbocompressor
  • Abertura de escape individual e saída do turbocompressor ligadas ao Módulo Integrado para Detecção de Temperatura (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) com GECM (Gas Engine Control Module, Módulo de Controle do Motor a Gás), que fornece alarmes e desligamentos
  • Coletores de escape seco, isolados e blindados

Sistema de Combustível

  • Regulador de pressão do gás
  • Válvula de controle eletrônico instalada no motor
  • O sistema de combustível é dimensionado para tubulação de gás natural seco de 31,5 a 47,2 MJ/NM3 com pressão de 10,2 a 34,5 kPa para a válvula de controle de combustível do motor
  • Válvula de corte de gás de 24 VCC, ETR (Energized-to-Run, Energizada para Funcionar)
  • Placa do acelerador, atuador de 24 VCC, controlado pelo GECM

Geral

  • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim
  • Manuais de operação e manutenção
  • Serviço do lado direito
  • Pintura - Amarelo Caterpillar com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Catálogo de peças

Gerador

  • SR5
  • Excitação de Ímã Permanente
  • Isolamento Classe H NEMA
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Regulador de tensão integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação

Partida/Carga

  • Bateria com cabos e cremalheira (enviada solta)
  • Motores de partida de 24 V
  • Motor de Partida Elétrica
  • Aquecedor da camisa de água do motor

Sistema Regente

  • ADEM A4

Sistema de Ignição

  • Sistema de Ignição Eletrônica (controlado pelo ADEM A4)
  • Sincronização com Detecção de Detonação (DST, Detonation Sensitive Timing) do Cilindro Individual

G3520 de 2.500 ekW Equipamento Opcional

Entrada de Ar

  • Filtro de ar com pré-purificador

Painel de Controle

  • Módulo de alarme local
  • EMCP 4.4
  • Anunciador remoto
  • Monitoramento remoto do PC
  • Relé de falha do motor
  • Monitoramento de PC local

Disjuntores

  • Disjuntores Masterpact de 2.000 A, 2.500 A e 3.000 A, 3 Polos, 100% Classificados pela UL
  • 100% classificados, 3 polos (UL/CSA/IEC), Classificação de 5º Dígito
  • 3 polos (classificação IEC 947-2)
  • Suporte do chassi
  • Disjuntores R-Frame de 1.600 A e 2.000 A, 3 Polos, 100% Classificados pela UL
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, Tipo 4º Dígito

Arrefecimento

  • Tubulação de drenagem do nível do líquido arrefecedor com válvulas, ventilador com proteção
  • Radiador instalado no conjunto

Escape

  • Silenciador de 305 mm (12 pol)
  • Cotovelo de 305 mm (12 pol)
  • Atenuação de 18 e 25 dBA
  • Flange de 305 mm (12 pol)
  • Detentor de fagulha de 305 mm (12 pol)

Sistema de Combustível

  • 3, 0 a 100 kPag, sensores de pressão do trem a gás de 4 a 20 mA

Geral

  • Ferramenta de diagnóstico digital

Gerador

  • Caixa de extensão de baixa tensão
  • Detectores da temperatura do rolamento
  • Barras condutoras europeias
  • Caixa de acesso ao cabo
  • Filtro de ar do gerador

Partida/Carga

  • Alternador de carregamento de 45 A, 24 V (requer bombas acionadas pelo motor)
  • Carregador de bateria de 20 A e 24 VCC

Veja como G3520 de 2.500 ekW se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  G3520 de 2.500 ekW

Exibir Mais Ofertas