Resumo Técnico
Aplicação | Compatível com arquiteturas de fábrica de 1.000 V e 1.500 V Compatível com arquiteturas de fábrica de 1.000 V e 1.500 V |
Tipo de Módulo | PERC (passivated emitter rear cell, célula traseira de emissão passiva) preto de meio corte bifacial monocristalina PERC (passivated emitter rear cell, célula traseira de emissão passiva) preto de meio corte bifacial monocristalina |
Potência Nominal | 350 W para 550W por painel 350 W para 550W por painel |