Resumo Técnico
Aplicação | Compatível com arquiteturas de fábrica de 1.000 V e 1.500 V Compatível com arquiteturas de fábrica de 1.000 V e 1.500 V |
Tipo de Módulo | PERC (passivated emitter rear cell, célula traseira de emissão passiva) de meio corte bifacial monocristalina PERC (passivated emitter rear cell, célula traseira de emissão passiva) de meio corte bifacial monocristalina |
Potência Nominal | 425 W a 545 W por painel 425 W a 545 W por painel |