Inversor de Potência Bidirecional Cat® BDP1000

Microgrid Inversor de Potência Bidirecional Cat® BDP1000

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Aplicação
Sistema de Armazenamento de Energia
Sistema de Armazenamento de Energia
Tipo de Módulo
Parte integrante dos módulos de Estabilização da Rede de Energia e Mudança de Hora de Energia
Parte integrante dos módulos de Estabilização da Rede de Energia e Mudança de Hora de Energia
Potência Nominal
1.000 kVA (1.000 kW 1PF)
1.000 kVA (1.000 kW 1PF)

Visão Geral

INVERSOR DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA BIDIRECIONAL BDP1000

O Cat® BDP1000 é um inversor de alto desempenho que oferece controle confiável do Sistema de Armazenamento de Energia (ESS, Energy Storage System). Controles integrados fornecem controle completo da carga e descarga do ESS.

Vantagens

Ultrarrápido 5 - 30 ms Transferência de Modo

Alternância da Forma de Rede/Fixação/Acompanhamento entre conexão dentro e fora da malha

Até 1,5x Capacidade de sobrecarga

Por meio do controle rígido de Tensão e Frequência

Transição Plena Aproximadamente 0,6 s Entre carga e descarga

Oferece resposta rápida

Especificações de Produto para Inversor de Potência Bidirecional Cat® BDP1000

Aplicação Sistema de Armazenamento de Energia Sistema de Armazenamento de Energia
Tipo de Módulo Parte integrante dos módulos de Estabilização da Rede de Energia e Mudança de Hora de Energia Parte integrante dos módulos de Estabilização da Rede de Energia e Mudança de Hora de Energia
Potência Nominal 1.000 kVA (1.000 kW 1PF) 1.000 kVA (1.000 kW 1PF)

Inversor de Potência Bidirecional Cat® BDP1000 Equipamento Padrão

Painel

  • Tela sensível ao toque LCD de alta resolução de 10'

Interruptor de Isolamento

  • Contator e interruptor de isolamento manual com recurso de bloqueio

Proteção

  • Disjuntor Eletricamente Operado com Disparador LSI

Veja como Inversor de Potência Bidirecional Cat® BDP1000 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Confira as Ofertas Atuais para  Inversor de Potência Bidirecional Cat® BDP1000

Exibir Mais Ofertas