Módulo ETS (Energy Time Shift, Mudança de Hora de Energia)

Microgrid Módulo ETS (Energy Time Shift, Mudança de Hora de Energia)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Aplicação
Redução do Pico
Redução do Pico
Tipo de Módulo
Mudança de Hora de Energia
Mudança de Hora de Energia
Potência Nominal
570-1.000 kW
570-1.000 kW

Visão Geral

MÓDULO ETS

O módulo ETS Cat® é um sistema de armazenamento de energia escalável e de rápida implantação. O sistema de armazenamento de energia integra-se a fontes solares ou outras fontes renováveis de modo a armazenar energia para uso quando a fonte renovável não está disponível. Esses sistemas fornecem energia de reserva temporária para as instalações em caso de interrupção de energia.

Vantagens

Até 1,5x Capacidade de Sobrecarga

Até 7 h Energia Contínua

Protege contra falha na alimentação, quedas/picos de tensão e frquência insuficiente/excessiva

Sobre 100+MW Pronto para paralelo

Vários módulos usados em paralelo para aumentar a produção total

Especificações de Produto para Módulo ETS (Energy Time Shift, Mudança de Hora de Energia)

Aplicação Redução do Pico Redução do Pico
Tipo de Módulo Mudança de Hora de Energia Mudança de Hora de Energia
Potência Nominal 570-1.000 kW 570-1.000 kW
Armazenamento de Energia 1.518-9.100 kWh 1.518-9.100 kWh

Módulo ETS (Energy Time Shift, Mudança de Hora de Energia) Equipamento Padrão

Mudança de Hora de Energia

  • Inversor de energia bidirecional BDP Cat
  • Baterias de armazenamento de energia
  • Tela HMI (Human Machine Interface, Interface Homem-Máquina) colorida sensível ao toque
  • Comunicações remotas por meio do Modbus TCP
  • Sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) para manter a temperatura interna
  • Arrefecimento por Líquido/Ar
  • Transformador de Isolação
  • Tomadas de conveniência
  • Sistema de combate a incêndios

Veja como Módulo ETS (Energy Time Shift, Mudança de Hora de Energia) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  Módulo ETS (Energy Time Shift, Mudança de Hora de Energia)

Exibir Mais Ofertas