Controlador Mestre de Microgrid-Pequeno (MMC-S, Master Controller-Small) Cat®

Microgrid Controlador Mestre de Microgrid-Pequeno (MMC-S, Master Controller-Small) Cat®

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Aplicação
Controle de Microgrid
Controle de Microgrid
Tipo de Módulo
Monitoramento/controle e otimização de ativos
Monitoramento/controle e otimização de ativos

Visão Geral

Controlador Mestre de Microgrid-Pequeno (MMC-S, Master Controller-Small)

O MMC-S Cat® foi projetado para instalações industriais/comerciais. O MMC integrará uma variedade de fontes de energia tradicionais e renováveis para fornecer monitoramento e controle total dos ativos. Esses ativos podem ser localizados em uma instalação comum ou despachados em toda a região.

Vantagens

Até 32 Ativos Controle da Infraestrutura de Energia

Capacidade de monitorar e controlar toda a infraestrutura de energia; Inversores para painéis PV, armazenamento de energia, estação meteorológica e grupo gerador

Até 5 Software Configurações

Os Acessórios Compatíveis com Software são instalados de acordo com as exigências locais.

Totalmente Totalmente Integrados Fornecimento de todos os controles e componentes por parte de um único fornecedor

Especificações de Produto para Controlador Mestre de Microgrid-Pequeno (MMC-S, Master Controller-Small) Cat®

Aplicação Controle de Microgrid Controle de Microgrid
Tipo de Módulo Monitoramento/controle e otimização de ativos Monitoramento/controle e otimização de ativos

Controlador Mestre de Microgrid-Pequeno (MMC-S, Master Controller-Small) Cat® Equipamento Padrão

Painel MMC-S

  • Tela sensível ao toque colorida de 13"
  • Módulo de Controle Eletrônico (ECM, Electronic Control Module)
  • Tradutor do protocolo configurável
  • PC industrial para gerenciamento de dados
  • Roteador para porta Ethernet de conexão do cliente
  • Módulo de E/S digital para interface com o ATS e outros relés
  • Detector de Relâmpagos e Protetor contra Picos
  • Ventilador e aquecedor para regulação da temperatura com controles térmico e de umidade
  • Fonte de Alimentação Ininterrupta com gerenciamento de bateria
  • Painel de controle montado na parede IP54 nominal de Entrada/Saída

Módulos de Software

  • Módulos de software individuais controlam cada tipo de ativo
  • Até cinco (5) módulos de software podem ser instalados de acordo com a configuração do sistema de energia do local

Veja como Controlador Mestre de Microgrid-Pequeno (MMC-S, Master Controller-Small) Cat® se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  Controlador Mestre de Microgrid-Pequeno (MMC-S, Master Controller-Small) Cat®

Exibir Mais Ofertas