MMC-M

Microgrid Controlador Médio Principal de Micrograde (MMC-M, Microgrid Master Controller) Cat®

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Aplicação
Sistemas fotovoltaicos e de armazenamento de energia
Sistemas fotovoltaicos e de armazenamento de energia
Tipo de Módulo
Monitoramento / controle, otimização de ativos
Monitoramento / controle, otimização de ativos

Visão Geral

Controlador Médio Principal de Micrograde

O Controlador Médio Principal de Micrograde (MMC-M) Cat® foi desenvolvido para instalações industriais/comerciais de porte médio/grande. O MMC-M integrará uma variedade de fontes de energia tradicionais e renováveis para fornecer monitoramento e controle total dos ativos. Esses ativos podem ser localizados em uma instalação comum ou despachados em toda a região.

Vantagens

Sobre 300 Ativos Controle da Infraestrutura de Energia

Capacidade de monitorar e controlar toda a infraestrutura de energia; Inversores para painéis PV, armazenamento de energia, estação meteorológica e grupo gerador

Totalmente Totalmente Integrados Fornecimento de todos os controles e componentes por parte de um único fornecedor

Otimizar Sistema Híbrido Desempenho

Menor Custo Total de Operação, Menor Consumo de Combustível, Melhor Qualidade/Resiliência a Interrupções de Energia e Menor Demanda da Potência de Pico

Especificações de Produto para Controlador Médio Principal de Micrograde (MMC-M, Microgrid Master Controller) Cat®

Aplicação Sistemas fotovoltaicos e de armazenamento de energia Sistemas fotovoltaicos e de armazenamento de energia
Tipo de Módulo Monitoramento / controle, otimização de ativos Monitoramento / controle, otimização de ativos

Controlador Médio Principal de Micrograde (MMC-M, Microgrid Master Controller) Cat® Equipamento Padrão

Painel do MMC-M

  • Tela sensível ao toque colorida de 15"
  • PC Industrial para controle de ativos
  • PC industrial para gerenciamento de dados
  • Roteador para porta Ethernet de conexão do cliente
  • Módulo de E/S digital para interface com o ATS e outros relés
  • Detector de Relâmpagos e Protetor contra Picos
  • Ventilador e aquecedor para regulação da temperatura com controle térmico
  • Fonte de Alimentação Ininterrupta com gerenciamento de bateria
  • Painel de controle montado na parede IP54 nominal de Entrada/Saída.
  • Recursos de software ativados dependendo do conjunto de opções escolhidas.

Veja como Controlador Médio Principal de Micrograde (MMC-M, Microgrid Master Controller) Cat® se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  Controlador Médio Principal de Micrograde (MMC-M, Microgrid Master Controller) Cat®

Exibir Mais Ofertas