XES120 (50 Hz)

Microgrid XES120 (50 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Nominal
72 kW (90 kVA)
72 kW (90 kVA)
Armazenamento de Energia
127,9 kWh
127,9 kWh
Classificação do Compartimento
IP55
IP55

Visão Geral

XES120 (50 Hz)

O Cat® Compact ESS é um sistema de armazenamento de energia de bateria móvel que complementa as soluções de energia móvel tradicionais para reduzir o ruído, permitir a implantação de fontes de energia renováveis e, sob certas condições, permitir que os clientes operem seus geradores com mais eficiência. Projetado para integração e instalação plug-and-play rápida, o módulo Cat Compact ESS pode ser usado com qualquer combinação de diesel, gás natural ou fontes de energia renováveis, como solar ou eólica.

Vantagens

Integração fácil com grupo gerador padrão Para fornecer solução híbrida

Módulo de controle de energia otimiza a operação do grupo gerador que pode levar ao consumo de combustível reduzido e emissões de gases de efeito estufa menores

Alternância automática entre potência do grupo gerador e energia armazenada

Evita operação com carga baixa de grupos geradores

Especificações de Produto para XES120 (50 Hz)

Potência Nominal 72 kW (90 kVA) 72 kW (90 kVA)
Armazenamento de Energia 127,9 kWh 127,9 kWh
Aplicação Armazenamento de Energia Armazenamento de Energia
Classificação do Compartimento IP55 IP55
Temperatura de Operação 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura de Armazenamento -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)

XES120 (50 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Armazenamento de Energia do XES120 (50 Hz)

  • Baterias de Íon de Lítio de 120 kWh
  • Inversor de 50 Hz 400/230 V 72 kW (90 kVA)
  • Sistema de Gerenciamento de Energia com Tela Sensível ao Toque HMI Colorida
  • Conectores do barramento
  • Tomadas CEE
  • Entrada de carga de manutenção
  • Hardware de monitoramento remoto
  • Arrefecimento a ar forçado de velocidade variável
  • Compartimento à prova d'água
  • Olhal de Levantamento
  • Encaixes para Garfos

Veja como XES120 (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  XES120 (50 Hz)

Exibir Mais Ofertas