Geração de Energia Elétrica Módulo Fotovoltaico PVC Cat com cascalho MÓDULO FOTOVOLTAICO CAT PVC MP

Módulo Fotovoltaico PVC Cat com cascalho

Recursos em um Instante

Maior Eficiência
Aumente a Produção de Energia
Mais durável / Confiável
Garantia de saída de energia de 25 anos
Testes e Certificados

Especificações de Produto para Módulo Fotovoltaico PVC Cat com cascalho

Resumo Técnico

Módulo Fotovoltaico PVC Cat com cascalho Equipamento Padrão

Programa de garantia de potência para potência linear.

  • Produz mais de 97,5% de energia no primeiro ano e após 25 anos 85,5%.

Ciclo de teste de durabilidade (testes acelerados)

  • 2.000 horas de testes de calor úmido é o dobro do tempo dos testes padrão requeridos
  • O teste de ciclo térmico 600 é três vezes o ciclo padrão necessário.
  • 192 horas de PID (potential-induced degradation, degradação induzida por potencial) a 85 °C/85RH) são duas vezes as horas de teste padrão.
  • Os testes de carga mecânica para Dinâmica + Ciclo Térmico + Congelamento de Umidade resultam em muito menos quebra de células e perda de energia do que apenas os testes estáticos.
  • A LID (light-induced- degradation, degradação induzida pela luz) de 60 a 100 kWh/m2 valida o desempenho da madrugada.
  • LeTID (light and elevated temperature degradation, degradação de temperatura leve e elevada) é uma validação proprietária para desempenho de PERC a longo prazo.
  • Validado para uso em ambientes agressivos pelos testes da IEC para névoa de sal, amônia, poeira e areia.

Veja como Módulo Fotovoltaico PVC Cat com cascalho se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  Módulo Fotovoltaico PVC Cat com cascalho

Exibir Mais Ofertas