Geração de Energia Elétrica Módulo de Mudança de Energia Módulo de Mudança de Energia

Módulo de Mudança de Energia

Recursos em um Instante

Confiável e Escalável
Integração Renovável
Estabilização da Grade
Inversores

Especificações de Produto para Módulo de Mudança de Energia

Resumo Técnico

Módulo de Mudança de Energia Equipamento Padrão

Módulo de Mudança de Energia

  • Inversores de Energia Bidirecionais BDP Cat
  • Baterias de armazenamento de energia
  • Tela HMI (Human Machine Interface, Interface Homem-Máquina) colorida sensível ao toque
  • Comunicações remotas por meio do Modbus TCP
  • Sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) para manter as temperaturas internas de 15 °C a 27 °C (60 °F a 80 °F)
  • Iluminação interna CA e tomadas elétricas
  • Sistema de combate a incêndios

Veja como Módulo de Mudança de Energia se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  Módulo de Mudança de Energia

Exibir Mais Ofertas