Grupo Gerador
Classificação | 1.475 ekW Contínuo 1.475 ekW Contínuo |
Frequência | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensão | 230 a 480 V 230 a 480 V |
Além de maior eficiência do combustível, o gerador de locação de próxima geração XQ1475G oferece vantagens significativas de densidade de potência. A Caterpillar desenvolveu novos tubos de escape que reduzem os requisitos para locais que exijam várias unidades. Isso possibilita um aumento de 47% de densidade de potência no local em comparação aos recursos anteriores.
Sem pós-tratamento – Atende a alguns dos códigos mais rigorosos do mundo
Empilhamento em 9 Itens, Certificado pela CSC (Convention for Safe Containers, Convenção para Contêineres Seguros) – Projetado e construído para robustez, segurança e capacidade de transporte
Minimiza a possibilidade de danos ambientes no local
Classificação | 1.475 ekW Contínuo 1.475 ekW Contínuo |
Frequência | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensão | 230 a 480 V 230 a 480 V |
Motor | Motor a Gás de Baixas Emissões Cat G3516C Motor a Gás de Baixas Emissões Cat G3516C |
Combustível | Gás Natural Gás Natural |
Largura | 96 pol 2.438 mm |
Altura | 114 pol 2.896 mm |
Comprimento | 480 pol 12.192 mm |
Peso | 70.372 lb 31.92 kg |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.