XQ135 – Gás Natural

XG135 de 136 kW (170 kVA)

Recursos em um Instante

Estratégia de Combustível/Emissões
Motor a Gás CAT® G3306B TA
Painel de Controle CAT EMCP 4.4
Gerador Cat
Regulador de Tensão Integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator) CAT
Compartimento/Base
Painel de Distribuição
Acesso do Cliente Traseiro
Ecologicamente Correto
Recursos Prontos para Locação
Sistema de Arrefecimento

Especificações de Produto para XG135

Grupo Gerador

Motor

Dimensões

XG135 Equipamento Padrão

Motor

  • G3306B TA, I-6, ciclo de 4 cursos, motor a gás

Entrada de Ar

  • Filtro de ar do tipo canister de elemento único com indicador de manutenção

Gerador

  • Chassi SR4B 445, trifásico, 480 V, enrolamento aleatório, design com 12 derivações, ímã permanente excitado, 0,750 tombamento - proteção de isolamento Litorânea de Classe H.

Sistema de Carga

  • Carregador de bateria de 120 V e 20 A listado na UL/CSA, com proteção contra impactos e armazenado em alojamento à prova de pó

Painel de Controle

  • Controlador montado no grupo gerador EMCP 4.4

Sistema de Arrefecimento

  • Sistema de arrefecimento de núcleo dividido para serviço pesado com baixo consumo de energia e alta capacidade ambiente

Sistema de Distribuição

  • Compartimento de aço NEMA 1, porta travável, articulada e separada com dobradiças presas por pinos resistentes à ferrugem

Compartimento

  • O compartimento de chapas metálicas de calibre 12 com isolamento acústico limita o ruído geral a 75 dB(A) a 7 m

Sistema de Escape

  • Catalisador com detentor de fagulha

Sistema de Combustível

  • Válvulas reguladoras de combustível exclusivas para gás natural e combustíveis de propano incluindo regulador de pressão do gás.

Sistema de Lubrificação

  • Bomba, arrefecedor de óleo integral, óleo lubrificante, filtro, abastecedor e vareta de nível, e válvula de amostragem de óleo

Sistema de Montagem

  • Grupo gerador montado suavemente para serviço pesado com estrutura de base de aço fabricado

Sistema de Partida

  • Único motor de partida elétrica de 24 VCC

Geral

  • Testes de fábrica do grupo gerador padrão

Veja como XG135 se compara com produtos comparados frequentemente.

Compare com produtos da concorrência

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  XG135

Exibir Mais Ofertas