Grupo Gerador
Classificação Principal | 275 kVA 275 kVA |
Frequência | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensão | 127 a 480 V 127 a 480 V |
Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Este é um grupo gerador compatível com o padrão de emissões do Estágio IIIA da UE. Um recurso exclusivo XQP é a tecnologia de acionamento do ventilador da embreagem, na qual o ventilador já não precisa funcionar continuamente na velocidade e potência totais. Isso economiza combustível adicional e reduz os ruídos de saída; um recurso ideal durante a operação em cargas mais baixas, em temperaturas mais frias ou, mais importante que tudo, à noite, quando os níveis de ruído são mais notórios. Cada modelo oferece maior flexibilidade, alternando facilmente entre 50 e 60 Hz, o que permite que uma máquina atenda aos requisitos de carga variáveis em diversas regiões e aplicações, inclusive mineração, fabricação, óleo e gás e construção.
Tempo de execução prolongado fornecido pela transição do tanque base para o tanque a granel externo
O interruptor de frequência fácil via link do terminal elimina as limitações geográficas, permitindo que o grupo gerador seja usado sempre que necessário
O isolamento acústico e os ventiladores elétricos conduzem os níveis de ruído aos de uma conversa mais silenciosa
Classificação Principal | 275 kVA 275 kVA |
Frequência | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tensão | 127 a 480 V 127 a 480 V |
Motor | Motor Diesel Cat C9 ACERT Motor Diesel Cat C9 ACERT |
Combustível | Diesel Diesel |
Largura | 55 in 1400 mm |
Altura | 84 in 2124 mm |
Comprimento | 160 in 4065 mm |
Peso - Com Lubrificação, Óleo e Líquido Arrefecedor | 8553 lb 3880 kg |
100% de Carga de 50 Hz | 15.8 gal/hr 59.7 l/hr |
100% de Carga de 60 Hz | 20 gal/hr 75.7 l/hr |
75% de Carga de 50Hz | 12.7 gal/hr 48.1 l/hr |
75% de Carga de 60 Hz | 15.8 gal/hr 59.9 l/hr |
50% de Carga de 50Hz | 9.4 gal/hr 35.5 l/hr |
50% de Carga de 60 Hz | 11.6 gal/hr 43.8 l/hr |
Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.