Estágio V da UE XQP60

Estágio V da UE XQP60 Grupos Geradores Móveis

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Principal
60 kVa
60 kVa
Frequência
50/60 Hz
50/60 Hz
Tensão
220 a 480 V
220 a 480 V

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 13

Cat

Pronto para locação

Produto robusto e durável com vários recursos prontos para locação para atender às necessidades e aos aplicativos do trabalho.
Cat

Estratégia de Combustível/Emissões

Emissões de Estágio V da UE
Cat

Motor Diesel Cat C3.6

Confiabilidade comprovada no setor.
Cat

Painel de Controle do XQCP

Controles digitais fáceis de usar.
Cat

Gerador do Chassi Cat M

Regulador de tensão integrado para resposta rápida em aplicações exigentes.
Cat

Compartimento Galvanizado Robusto

Inibe a corrosão em serviço. Impede a entrada de água e fornece segurança e isolamento acústico.

Especificações de Produto para Estágio V da UE XQP60

Classificação Principal 60 kVa 60 kVa
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
Tensão 220 a 480 V 220 a 480 V
Motor Cat C3.6 Cat C3.6
Combustível Diesel Diesel
Largura 45 pol 1142 mm
Altura 69.9 pol 1775 mm
Comprimento 104.2 pol 2646 mm
Peso - Com Lubrificação, Óleo e Líquido Arrefecedor 3918 lb 1777 kg
100% de Carga a 50 Hz 3.77 gal/hr 14.3 l/hr
100% de Carga a 60 Hz 3.46 gal/hr 13.1 l/hr
75% de Carga a 50 Hz 2.76 gal/hr 10.5 l/hr
75% de Carga a 60 Hz 2.74 gal/hr 10.4 l/hr
50% de Carga de 50Hz 1.94 gal/hr 7.3 l/hr
50% de Carga a 60 Hz 1.98 gal/hr 7.5 l/hr
Potência Sonora a1 metro (3 pés) a 75% da classificação (50 Hz) 93 dB(A) 93 dB(A)
Potência Sonora a1 metro (3 pés) a 75% da classificação (60 Hz) 97 dB(A) 97 dB(A)

Estágio V da UE XQP60 Equipamento Padrão

Motor Diesel Cat C3.6

  • Turboalimentado

Gerador

  • Chassi M1775L4

Filtro de Ar

  • Filtro de ar do tipo cartucho com indicador de manutenção

Monitoramento remoto Cat Connect

  • Oferece monitoramento e gerenciamento do pacote

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador montado no pacote com descarga de ar vertical. Abastecido de fábrica

Sistema de Carga/Partida

  • Motor de partida reforçado de 12 V e alternador de carga com isolante da bateria

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível de parede dupla 24 horas com válvula direcional de 3 vias para suprimento externo

Painel de Controle

  • Controlador digital montado no grupo XQCP

Distribuição

  • Compartimento único e robusto para controles e distribuição com disjuntor de 4 polos e desligamento de segurança

Estrutura

  • Estrutura reforçada da base de aço com tanque de combustível integral. Bolsas para empilhadeiras. Barras de arrasto. Armação de levantamento e levantamento de 4 pontos. A estrutura base é mais larga que o compartimento para proteger o grupo gerador durante o transporte.

Compartimento

  • Isolamento acústico, compartimento de aço galvanizado com desempenho excepcional de redução de ruídos

Obstrução no

  • Silencioso com detentor de fagulha integrado

Óleo de Lubrificação

  • Filtros de óleo primário e secundário no motor. Abastecido de fábrica

Geral

  • Testada e inspecionada na fábrica

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como Estágio V da UE XQP60 se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60
XQP60
XQP60
XQP60

Confira as Ofertas Atuais para  Estágio V da UE XQP60

Exibir Mais Ofertas